欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的焊接维修

  • 2022.02.22 11:30:03
  • 米思米
  • 1009

 当模具型腔、型芯或模架的一部分因撞击、跌落、磨损等原因发生凹陷或缺损时,作为临时修复方法之一,可通过焊接修复。
 除了超大型
模具等特殊结构外,焊接并非常规的模具制造方法中,而是仅用于修理。
 在需要紧急维修时,这是一种有用的处理方法,但在采用这一方法时,需要考虑以下几点。

(1)  需要注意的是,焊接部分会发生热应变,并且尺寸会发生较大(0.02~0.5mm左右)变化。

(2)  请注意,焊接部分的硬度会因再加热而降低,因此使用淬硬钢时的硬度会显著降低。

(3)  尤其需要注意的是,在焊缝和母材之间的边界处会因热量而产生变质层,有极大概率会将线条转印到成型产品的表面。

(4)  焊缝很容易被成型材料产生的气体和水分腐蚀。

(5)  焊缝中会产生残余应力,因此后期可能会因时效而发生变形。

(6)  焊缝中可能存在气泡和碳化物夹带等缺陷。

(7)  焊接前可能需要对焊接部分进行清洁、除锈。

(8)  开始焊接之前,可能需要预热。

(9)  焊接时,建议采用利用二氧化碳气体或氩气阻隔氧气的保护焊工艺。

(10)调整焊接电流、选择焊条、调整焊条的尖端形状等焊接技巧会对加工质量产生很大影响。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities