欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

因梨地处理导致擦伤

  • 2022.02.23 10:17:16
  • 米思米
  • 1348

 在成型产品表面有意识的加工出凹凸花纹的处理工艺称为梨地处理(也称为纹理加工或蚀刻),这一处理工艺是通过让某种酸与型腔表面接触并发生化学反应,从而形成凹凸花纹。
 通过进行梨地处理,凹凸图案被转印到成型产品的表面,从而使得光泽度发生变化,获得更具高级感的外观。这一处理还具有使熔接线变得不那么显眼的效果。
 但是,如果梨地处理的凹凸深度过深,则在脱模时会因凹凸不平而在成型产品的侧面产生划痕(刮伤)或擦伤,而这一问题很难依靠调整成型条件予以改善。
 梨地凹凸的深度和拔模倾角之间的关系,作为参考值,似乎存在“最大高度为8μm时为1°以上”的准则。但是,根据成型材料种类以及成型产品尺寸、浇口位置等不同,这一指导方针并非总是有效。
 在对成型产品的侧面进行梨地处理时,在模具设计时采取以下措施很重要。

(1)拔模倾角


 拔模倾角应设置为尽可能大的值。可以是3°、5°,如果可能的话,10°以上亦可。

(2)成型产品的肉厚设计


 做梨地处理的侧壁厚度应设置得尽可能厚。由于成型收缩,凹凸部分更容易从模具脱出。

(3)精心设计冷却管路


 通过精心设计,提升梨地处理的侧面附近的冷却能力。通过增大成型收缩,获得与(2)相同的效果。

(4)脱模均衡


 在开模过程中,如果成型产品从型腔中脱模时不均衡,则某些特定的侧面可能会发生擦伤。为了确保脱模均衡,可考虑采用倒凹设计等。

5)变更梨地深度


 在做梨地处理时,委托梨地处理制造商将侧面的梨地深度处理至比底部深度浅约30%,同样也是有效的手段。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities