为了保持模具温度,必须利用冷却水(热水)或筒式加热器为模板和型腔提供热能。而为了给模具供热,必须预先计算出所需的热容量。尽管可以根据“经验和直觉”调整模具温度来解决这个问题,但在设计新模具时,通过技术计算在一定程度上预测所需的热容量仍然是非常重要的。可以预料,在今后的新注塑成型模具开发过程中,无法仅仅依靠迄今为止的经验予以处理情况将会越来越多。
在本期栏目中,我们通过案例学习的方式,练习如何计算进行模具温度控制所需的热容量。
问题
假设有一套注塑成型模具,采用双模板结构的冷流道模具结构。在这种情况下,基于如下案例假设,计算进行模具温度控制所需的热容量。
■ 假设
模板尺寸 | 宽250mm、长300mm |
模板的材质 | S55C(机械结构用碳素钢) |
成型工厂的室温 | 25℃ |
模具的使用温度 | 100℃ |
升温所需时间 | 20分钟 |
探讨例
首先,计算模板的总重量W。
由于W是固定侧模板和活动侧模板的重量之和,因此可以通过计算固定侧模板和活动侧模板的总体积并乘以比重s来计算出W值。
W =25×30×(6+7)×7.8/1000
=76.05(kgf)
因此,必要的热容量Q可通过下式计算得出。
Q=W×C×(T1−T2)/(860×h×η)
其中,
Q:(kw)
c:模板的比热(S55C时为0.11kcal·h·℃)
T1:升温时温度(℃)
T2:室温(℃)
h:升温时间(hr)
η:效率
∴ Q=76.05×0.11×(100−25)/(860×0.333×0.7)
=3.12(kw)
因此,需要3.12kw的热容量。
假如使用400w的筒式加热器,则所需的n为:
n=3120(w)/400(w)=7.8(支)
也就是说,建议在固定侧和活动侧各使用4支左右的筒式加热器。