在本期中,让我们针对之前已经解说过的关于模具热损失,就应用问题做个计算练习。
【问题】
计算用于卧式注塑成型机的注塑成型模具(2板模结构,冷流道方式)在注塑成型过程中发生的热损失。
模座材质为S55C,模具的温度调节方式为水冷,水温设定为55℃。模具侧面总面积为2250cm2。此外,安装板的面积为0.05m2,不使用隔热板。室温为25℃。
【计算例】
(1) 对流损失
假定对流导热率=8kcal/m2h℃,则
QC =0.2250×8×(55-25) V =54(kcal/h) |
(2) 辐射损失
假定辐射率=0.5,则
Qrd =0.2250×0.5×4.88×(((273+55)/100)4-((273+25)/100)4 ) =20.24(kcal/h) |
(3) 电热损失
Qtr1 =0.05×86×(55-25) =129(kcal/h)
由于有活动侧安装板和固定侧安装板,所以取2倍, Qtr =129×2 =258(kcal/h)
因此,模具的综合热损失Q为: Q =QCV+Qrd+Qtr =54+129+258 。 |