欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

锻造加工

  • 2022.03.15 17:48:02
  • 米思米
  • 732

当需要对模具的金属材料进行锻造加工时,是在加热的同时对金属进行加压以使其产生塑性变形,从而完成锻造加工。通过自由锻造制造特殊形状的机械零部件时,首先要了解锻造的基本知识。

在锻造中,可通过火色(金属的颜色)大致判断温度。

火色

温度(℃)

暗褐色

520~580

褐色

580~650

暗樱红色

650~750

樱红色

750~780

浅樱红色

780~800

浅红色

800~830

橙色

830~880

浅橙红色

880~1,050

黄色

1,050~1,150

浅黄色

1,150~1,250

白色

1,250~1,350

 

其次,了解适合锻造的温度,在最佳温度下进行锻造。最佳温度取决于材料的种类,其参考值如下所示。

材料

最高温度(℃)

最低温度(℃)

碳素钢(0.1%C)

1,352

750

3%Ni钢

1,250

800

3%Ni-Cr钢

1,250

800

Cr-V钢

1,250

800

13%Cr钢

1,280

850

18-8不锈钢

1,300

850

高速钢

1,200

1,000

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities