欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的成本构成

  • 2022.03.17 18:21:44
  • 米思米
  • 2670

 模具的价值(Value)是由“品质(Quality)”、“交付期(Delivery)”和“价格(Cost)”三大要素所决定。
 其中,Cost是由初始费用(初始成本)与维护管理费用(运行成本)构成。
 此外,初始成本通常具有如下的成本结构。

1.    原材料费用

钢材、金属材料等的原材料采购费用。

2.    标准部件采购费用

顶出销、浇口套等标准部件的采购费用。

3.    模座采购费用

模座及其附带部件、追加工等的采购费用。

4.    模具设计费

模具设计所需费用。

5.    编程费用

NC程序编程所需费用。

6.    机械加工费用

切削加工、研磨加工、放电加工等机械加工所需费用。

7.    表面处理费用

电镀、PVD涂层、蚀刻、喷砂等处理所需费用。

8.    精加工、组装费用

研磨、精加工、组装、调整所需费用。

9.    试产费用

塑料材料费用等注塑成型试产所需费用。

10. 测量费用

模具部件及成型产品尺寸测量所需费用。

11. 包装、运输费用

模具包装和运输所需的费用。

12. 缺陷调整费用

修正设计错误或机械加工错误所需费用。

13. 使用说明书编写费用

制作模具使用说明书及附属文件所需费用。

14. 净利润

模具制造企业的利润。

15. 税费

法人税、消费税、个人营业税、财产税等。

此外,为了确定费率(¥/小时),以下费用是按照一定时期累计计算以及平准化。

1.    员工薪酬

2.    员工奖金

3.    员工社会保险费

4.    员工退休公积金

5.    加薪费用

6.    机械设备成本折旧费

7.    电费

8.    水费等公共事业费

9.    研发费用

10.  地租房租

11.  损害保险费

12.  差旅费交通费

13.  耗材费用

14.  接待交际费

15.  借款利息

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities