欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机构的用语讲解(LCA与机构构思方法-2)

  • 2022.03.21 19:08:06
  • 米思米
  • 1358

 在提出设计方案时,将其表现为一个简单而符合逻辑的运动体,有助于设计出兼具高可靠性和低廉价格的机械结构。在本期栏目中,我们将讲解如何将机械结构表现为简单的运动机构图。

表现机构的术语解说

 

机构用语

术语解说

描述方法

机构

通过多个机械构件的组合,如果其中一个构件运动,则其他部分相应运动的系统


驱动与从动

驱动:运动的驱动体所在的一侧,输入侧

机构的用语讲解(LCA与机构构思方法-2)
 
实心箭头

从动:被驱动的一侧,输出侧

机构的用语讲解(LCA与机构构思方法-2)
 
空心箭头

=解释=
利用2个平齿轮进行的传动,是一种即使驱动侧和从动侧相互交换也能够旋转的可逆运动系统。
而蜗轮蜗杆的组合中,蜗杆在驱动侧作为减速传动机构运转,是一种一旦反过来就无法运转的不可逆运动系统。


机械构件

(元件)

构成机构的构件之一


运动副(成对)

由1对(2个)机械构件组成的可动机构


=解释=

根据运动副的机械构件之间的接触方式,可分为2类。
    

低副:进行面接触(滑动、转动、螺旋)的运动副

滑动:轴和线性衬套、活塞和气缸等

转动:销钉和金属等

螺旋:螺栓和螺母      


高副:点接触、线接触的运动副

点接触:滚珠轴承线性导轨等

线接触:滚子轴承线性导轨等

机构的用语讲解(LCA与机构构思方法-2)
 
滑动运动副

 

 低副具有易于用于简单机构的实用性。高副则适合用于高速、高精度用途,但是需要具备材质选择以及加工精度的相关知识。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities