欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

齿轮参数的技术资料

  • 2022.05.09 18:36:25
  • 米思米
  • 5143

■模数和齿的大小 -( 选型顺序②)

模数是表示齿轮的齿形状大小的数值。

只有当两个齿轮的模数和压力角相同时才能进行啮合传动。

齿轮参数的技术资料

相邻的2个齿所对应部分之间的距离叫做圆距(p)。


■传动比

1对啮合齿轮的传动比(i)为基准圆直径的反比例。也和齿数,转

速成正比例。

基准圆直径:d 齿数:z 转速:n(rpm)

齿轮参数的技术资料

中心距是啮合齿轮的基准圆半径合起来的距离。

齿轮参数的技术资料

齿轮参数的技术资料


■传动比

轴孔的标准选配-( 选型顺序⑥)

标准齿轮在选配时,会根据装置内的使用条件选择轴孔形状。

齿轮参数的技术资料


■简单安装时的选配

为了装置内的齿轮更简易组装·位置配合,米思米提供独创产品免键齿轮。


免键齿轮优越性/使用例

1.组装·分解非常简单,可多次使用

2.2个转体的组装位置可以自由匹配

3.轴不需追加工构造经济,高强度

4.无间隙因而耐振动、冲击

5.有自动定中心位效果

齿轮参数的技术资料


■键槽尺寸

齿轮参数的技术资料

■N:槽尺寸表-新JIS(B1301)、ISO标准均适用



公称型号dH
bJS9
t公差
8N8

+0.0150

3±0.01251.4

+0.10

10N

10
10K10
4
±0.01501.8
11N11

+0.0180

12N12
13N13
5
2.3
14N14
15N15
16N16
17N17
18N1862.8
19N19

+0.0210

20N20
21N21
22N22
23N238±0.01803.3

+0.20

24N24
25N25
26N26
27N27
28N28
29N29
30N30
31N31

+0.0250

10
32N32
33N33
34N34
35N35
36N36
37N37
38N38
39N3912
±0.0215
40N40
41N41
42N42
43N43
44N44
45N45143.8
46N46
47N47
48N48
49N49
50N50


■容许传递动力(弯曲强度)的计算条件

齿轮参数的技术资料

齿轮参数的技术资料*因负载方向为双向,容许齿根弯曲应力为2/3值。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities