欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

齿轮齿条的选型要点

  • 2022.06.28 14:34:45
  • 米思米
  • 9013

 齿轮到底是什么呢?

齿轮就是在传动轮周围加上齿型的零件

齿轮齿条的选型要点


 齿轮的基础知识

1.模数 ・・・ 表示齿大小的字母是 m

齿轮齿条的选型要点


2.压力角 ・・・ 齿的倾斜度表示为 α

标准是20°

除此之外也有14.5°但是因为强度的问题一般不会使用

齿轮齿条的选型要点


3.齿高 ・・・ 记号是 h

齿顶高(ha)=m

齿根高(hf)=1.25m

4.齿厚 ・・・ 记号是 S

齿厚(S)=πm/2

为了不让齿顶碰到齿根,齿根的高度会比齿顶的高

齿轮齿条的选型要点


5.齿数 ・・・ 齿轮中齿的数量表示为 Z

齿轮齿条的选型要点


6.分度圆(基准圆)直径(PCD) ・・・ 表示为 d

基准圆直径(d=zm
齿顶圆直径d+2m

齿轮齿条的选型要点


 齿轮的种类有?

根据传动方向不同齿轮的种类也不同、主要用于传动及方向转换。

齿轮齿条的选型要点


 为什么会选择齿轮机构呢?

不怎么受使用环境的影响能对应回转运动的动力回転速度以及方向转换传达甚至可以定位

在设备中高精度、高速、高负载所需的传动要求(硬度・精度)等要求较高的部位经常使用

FA中使用齿轮的机构更为简易,制作起来更简单。

因为是米思米的标准品,所以在世界各国都能采购到便宜,质量稳定的齿轮

齿轮齿条的选型要点


 在身边有什么是用到齿轮的呢?

齿轮齿条的选型要点


 在FA中齿轮被使用在哪里呢?

齿轮齿条的选型要点齿轮齿条的选型要点齿轮齿条的选型要点


在米思米商品中也有广泛运用

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点


 米思米目录表示方法-平齿轮

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

未指定齿轮形状时,齿数1218K形状,齿数19120B形状


 米思米目录表示方法-锥齿轮

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点


 米思米目录表示方法-齿条

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点

齿轮齿条的选型要点


 新商品4 JIS7级高频淬火齿轮

齿轮齿条的选型要点


高硬度・耐磨耗性优良

齿轮齿条的选型要点


低价格

齿轮齿条的选型要点


产品选型种类丰富

和之前的6级品相比各模数,内齿数种类大幅增加!

表面处理以及追加工也可多样对应!

齿轮齿条的选型要点

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities