欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

  • 2022.05.10 11:49:59
  • 米思米
  • 2600

防锈能力

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂SUJ2材质可能过早生锈,请根据情况选择合适材质和表面处理。

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

■低温镀黑铬对应的直线轴承型式

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

适用低温镀黑铬

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

  ·低温镀黑铬是在黑色镀膜上通过化学附着氟化物(膜厚约5μm),具有长期防锈的效果。

  ·即使如发夹状的弯曲也不会产生裂纹,反复弯曲也不剥落。 

  ·与低温镀黑铬处理的线性导向轴配套使用,适用于避免生锈或反射的场所。

   (注)低温镀黑铬的直线轴承,内径不进行表面处理。

   ※照片为滑动试验后的直线轴承&线性导向轴的状况。

   (滑动试验条件) 

   在直线轴承上施加412N的负载,进行50km的滑动试验。 试验后的滑动性无问题。


■直线轴承的构造

对直线轴承涂抹下表的润滑脂后出厂的服务。

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

■润滑脂性能表

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

■灰尘量比较

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

*上述各值均为参考值,而非保证值。

G型润滑脂评价装置概要

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

<评价条件>

使用直线轴承LHFS16(普通型)

LHFS16G(G型)
滑动速度20m/分
行程100mm
环境净化台内(100级)
温度22.5℃±2℃
湿度50wt%
微粒计数器

RION株式会社制

KC03A1

■涂抹各种润滑脂的产品

对象产品

对象

 轴径dr

直线轴承类产品 

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂但不包括下列产品 

·中精度产品 

·无密封圈直线轴承 

·线性滚珠衬套 

·润滑装置MX系列

3~50

直线轴承的防锈能力和适用润滑脂

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities