欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

商品小课堂之直动系列——直线轴承

  • 2022.11.17 10:07:53
  • 米思米
  • 3673

什么是直线轴承?

与线性导向轴组合使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动的机构

商品小课堂之直动系列——直线轴承

直线轴承形状种类一览

PART1  直线轴承根据形状,可分为3大类。

商品小课堂之直动系列——直线轴承

PART2  直线轴承根据材质与表面处理,可分为4大类。

外壳

保持器

材质

硬度

表面处理

材质

相当于SUJ2

58HRC~

无

树脂或不锈钢

无电解镀镍

低温镀黑铬

树脂

相当于SUS440C

56HRC~

无

树脂或不锈钢

※树脂保持器使用环境温度为-20℃~80℃,不锈钢保持器使用环境温度为-20℃~110℃。

直线轴承选型要领及应用例

PART1  轴承长度和导向性能

 a 轴承长度和承载性能的关系

商品小课堂之直动系列——直线轴承

轴承越长则轴承支撑点越多、各轴承接触点所需承载载荷越小。因此选择长度较长的直线轴承,能够提高承载性能(寿命增长、可靠性增加)。

b 轴承长度和导向精度的关系

轴承长度越长,导向精度越高。

※平均化效果:通过增大轴承长度来增加轴承支撑量,使导轨(轴)表面的误差因素(表面粗糙度及弯曲变形量)被平均化,误差因素的影响被抑制在一半以下。

①平均化导向轴的导向误差,提高产品精度。

商品小课堂之直动系列——直线轴承

②减小与导轨(轴)间的间隙误差,提高产品精度。

商品小课堂之直动系列——直线轴承

③增加轴承长度,提高承载性能和导向精度。

商品小课堂之直动系列——直线轴承

PART2  材料及表面处理的特征和应用例

外壳材料

表面处理

滚珠材料

特征

应用例

SUJ2

—

SUJ2

•SUJ2为钢材,易生锈,价格便宜

•耐磨性要求一般的滑动部

SUJ2

低温镀黑铬

SUS440C相当

•摩擦系数小,耐磨性好
•能够形成均匀的薄涂层
•电镀颜色为黑色,不反射光线

•无反射的光学设备零部件
•无尘室用
•高精度移动用

SUJ2

无电解镀镍

SUS440C相当

•耐化学药品性/耐腐蚀性优异
•非磁性涂层

•无尘室用
•要求耐化学药品性的滑动部
•要求耐磨性的滑动部

SUS440C相当

—

SUS440C相当

•耐腐蚀性优异

•轻载荷无尘室使用以及食品•医疗相关设备使用

直线轴承的安装方法及注意点

PART1  直柱型直线轴承安装方法

<直柱型>

● 直柱型直线轴承的安装部件

商品小课堂之直动系列——直线轴承

● 直柱型直线轴承的安装方法示例

商品小课堂之直动系列——直线轴承

PART2  直线轴承安装角度注意点直柱型

商品小课堂之直动系列——直线轴承

●   直线轴承根据内径大小和种类不同,滚珠列数不相同,有4~6条不等,但都均等角度分配。

●   在水平安装时,直线轴承的安装角度要尽量避开滚珠在正中间的情况,因为滚珠在正中间,负载会集中在这列滚珠上。

●   如上方图中两种直线轴承都是5条滚珠时,左图的额定负荷要大于右图的额定负荷。

产品推荐

直柱型

法兰型

固定座型

商品小课堂之直动系列——直线轴承

商品小课堂之直动系列——直线轴承

商品小课堂之直动系列——直线轴承

LMU16


LHFR8


LHSS12


直柱型

法兰型

固定座型

商品小课堂之直动系列——直线轴承

商品小课堂之直动系列——直线轴承

商品小课堂之直动系列——直线轴承

C-LMU16

C-LHFR8

E-LBHN12D



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities