■关于维护
●定期检查:
请以每3~6个月检查1次的频度实施检查。
确认润滑状态,进行清洁和润滑脂注脂作业。
请确认安装螺栓是否松动。
●关于润滑: 推荐润滑剂如下所示。
LX15·LX20·LX26系列 ⇒ 昭和壳牌石油制的Alubania润滑脂S No.2
LX30·LX45系列 ⇒ 昭和壳牌石油制筒式润滑脂 EP2
低尘润滑脂型 ⇒ 日本精工制 LG2
通常使用情况下,每6个月或行走距离达到1,000km时,请更换润滑脂。
*但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。
●使用环境
推荐使用温度0℃~50℃(没有冻结、结露现象)。
●容许转速
各规格的容许转速如下所示。
型式 | 导程 (mm) | 滑轨长度 (mm) | 容许转速 (min-1 ) |
LX15 | 2 | 75~200 | 6000 |
LX20 | 1 | 80~ 200 | 6000 |
5 | 100~ 300 | 6000 | |
LX26 | 2 | 100~ 300 | |
5/10 | 150~ 350 | 6000 | |
400 | 5350 | ||
LX45 | 10 | 340~490 | 3300 |
20 | 340~490 | 3300 |
■关于低尘润滑脂
为适应洁净度高的环境,涂抹低尘润滑脂后出厂。
润滑脂为LG2(NSK:日本精工制),起尘量少且防锈能力极佳。
有关型号选择方法,请参阅各产品页码。
●低尘润滑脂性能表
●扬尘量比较
■起尘试验评价装置概要
<评价条件>
洁净度100级(洁净室内)
室温24℃±2℃
湿度45%±5%
(微粒计数器名称)
手持式微粒计数器: KR-12A(RION株式会社)
试验驱动器:LX2001-B1-A2040-200
马达转速:3000rpm