欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平皮带·圆皮带·滑轮·惰轮的产品概要

  • 2022.05.17 17:19:19
  • 米思米
  • 2930

产品系列

平皮带·圆皮带·滑轮·惰轮的产品概要

简易选型步骤

-平皮带-

STEP1

-确定选型的必要条件

(工件的最大合计重量、带轮直径、传动动力等)

STEP2

-计算皮带承受的应力

STEP3

-选择容许应力大于STEP2中计算出的应力的皮带

STEP4

-确认皮带的耐油性和耐化学药品性,并根据摩擦系数确认滑动性

STEP5


-圆皮带-

STEP1

-确定传动动力(或马达额定动力)

STEP2

-确定小带轮直径

STEP3

-计算皮带承受的张力

STEP4

-选择容许张力大于STEP3中计算出的张力的皮带

STEP5

-确定皮带


皮带术语集

·   初始张力 ····皮带上应施加的理论张力。

·   容许应力 ····皮带可承受的最大应力。

·   最小带轮直径 ··皮带可使用的最小带轮直径。

·   支棱 ······· 为了使相邻传送带之间的转移更简便,而使用经小半径棱角加工的板代替带轮。

·   跑偏 ·······皮带行走时左右摆动。

·   摩擦系数 ·· 2个物质在接触面上进行运动时产生的阻力。数值越小越容易打滑。

·   初期拉伸率 · 为获得适当的张力以防止打滑而拉伸皮带的比率。

·   永久拉伸率 · 施加负载时的拉伸率是指除去负载后无法复原的拉伸率。通过在原长度基础上增加的长度相对于原长度的百分率来表示。


保管注意事项(基于安全考虑)

·   请避免阳光照射。

·   请保管在不受雨水侵袭的场所。

·   请保管在湿度80%以下,温度为0~40℃的场所。

·   请勿大量堆积或强行弯曲。

·   请勿直接放置在地面上。

·   请勿使皮带接触油品、化学药品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities