欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滑台的选型要点

  • 2022.05.24 17:41:33
  • 米思米
  • 4398

滑台定义

  滑台

    指具有导向,进给,夹紧3项构造的组件产品。

    可以从直线,旋转,水平面调节方向对工件进行调整。

滑台的选型要点

滑台的选型要点

滑台用途

 

滑台的选型要点


滑台的选型要点

滑台的选型要点

滑台导向结构

  ■燕尾槽型

    ●构造

       以内燕尾槽及外燕尾槽的摩擦接触进行导向的机构

滑台的选型要点

    ●特长

       由内燕尾槽和外燕尾槽之间进行滑动摩擦运动,滑动非常柔顺。主要搭配齿轮齿条进给机构(小部分配合进给丝杠)使用,与其他滑台相比,可获得更大的行程。结构简单,价格便宜。

滑台的选型要点

    ●用途

       适用于并不需要太高精度,单纯进行位置调节的场合。尤其适合低倍率显微镜,监察用CCD镜头焦点调节等装置。


  ■交叉滚子导轨型

    ●构造

       V型槽导轨面经过硬化热处理,并施以高精度切削加工,在此之上以相互直交的方式排列滚子,滚子一边沿着V型槽滚动并提供导向。

滑台的选型要点

    ●特长

       V型槽在热处理以及精密研磨加工后,得到优异的平行度,平面度。滚子得以圆滑的滚动,经过近似镜面的精密研磨后,直径的均一性非常优秀。基于此,可以对滑台进行精密的导向。

    ●用途

       适用于各种生产机械,检测设备的精密位置调节。可承受一定程度的力矩载荷。

滑台的选型要点

滑台的选型要点


  ■直线滚珠导轨型

    ●构造

       在滑台本体上加工的双圆弧内排滚珠。滚珠沿着圆弧槽滚动提供导向。

滑台的选型要点

    ●特长

       导轨面经过硬化,并施以高精度切削研磨加工,得到优异的平行度,平面度。并由于导轨和不锈钢滑台本体的一体化设计,减少装配误差,以实现优异的运动直线度以及更高的耐载荷能力。

    ●用途

       适用于高精度,中载荷的精密位置调节的场合。尤其适合光学实验中需要的精密进给,精密调节的位置调节以及检测设备中工装的位置精密调节。

滑台的选型要点

滑台的选型要点


  ■循环式直线滚珠导轨型(※仅存在于直动型自动滑台)

    ●构造

       与直线导轨相同。

滑台的选型要点

    ●特长

       直线滚珠导轨的钢珠由使用保持架的非循环式变成循环式,使得导轨行程变长。由于循环式结构没有保持架,也就不会发生保持架偏移的现象。

    ●用途

       适用于高精度,长行程,高负载的精密位置调节的场合。尤其适合光学实验中需要的精密进给,精密调节的位置调节以及检测设备中工装的位置精密调节。

滑台的选型要点

滑台的选型要点


滑台进给结构

  ①齿轮齿条

  (旋钮1圈进给量:17~20mm)

    特长:最适合要快速进给的场合,不适用于精密定位

滑台的选型要点

  ②进给丝杠

  (旋钮1圈进给量:0.5~4.2mm)

    特长:最适合微进给以及快速进给的场合,不适合长行程调节

滑台的选型要点

  ③ 进给丝杠

  (旋钮1圈进给量:0.5~1.0mm )

    特长:最适合微动进给场合,比千分尺旋钮更便宜。但无刻度。

滑台的选型要点

  ④ 千分尺旋钮

  (旋钮1圈进给量:0.025~0.5mm )

    特长:最适合微动进给并列需定量进给的场合。

滑台的选型要点

  ⑤ 蜗轮蜗杆

  (旋钮1圈进给量:2°~15°)

    特长:仅使用在测角仪滑台中的进给机构。

滑台的选型要点

滑台的选型要点


滑台夹紧结构

  ①  标准加紧

       通过制动螺丝将夹板压紧并固定在滑台侧面。是最廉价的标准夹紧机构

滑台的选型要点

  ②  对置夹紧

       用螺丝从千分尺旋钮相对方向压紧,从而获得耐震动,可靠性高的紧固力。

滑台的选型要点

  ③  强化抱紧

       用抱紧机构将丝杠与滑台进行固定,以得到更大的保持力。

滑台的选型要点

  ④  手柄式

       通过手柄对制动螺丝进行最后紧固,紧固作业更为简单。

滑台的选型要点


滑台技术参数

  ①  直线度&移动平行度

      ● 定义

         进行直线运动的零件运动轨迹与几何学理想直线之间的偏差为【直线度】。

         只测量垂直方向时为【移动平行度】

         注:【直线度】为衡量滑台精度最重要的精度参数之一

滑台的选型要点

      ● 测定方式

         从基准位置开始向一方向顺序进行位移,测定在各位置所产生的的偏差值。

         在基准位置到最终测定位置之间,产生的最大偏差值,称之为直线度。

滑台的选型要点  滑台的选型要点

  ②  平面度

      ● 定义

         上平面对下平面的平行程度,称之为平面度。

滑台的选型要点

      ● 测定方式

         将滑台放置于基准平台上,在滑台静止不动的状态下,使用千分表游走测量滑台上平面,取最大差值作为测量结果。

滑台的选型要点

  ③  耐负载

      工件重心位于滑台中央部时,于行程范围内可承受的力,单位为N。

      如果超过耐负载使用,会造成滑台运动不畅,或者卡死

      注:由于受力结构的变化,未标注垂直负载的滑台需要垂直安装使用时,请按照水平负载的1/3进行核算。

滑台的选型要点

  ④  允许力矩载荷

     在工件重心偏离滑台中央位置时可承受的力矩载荷,单位为N.m。

     上下摆动:前后倾斜方向

     左右摇动:旋转方向

     侧向滚动:左右倾斜方向

     注:在滑台需要承受力矩载荷的情况下,慎用未标注力矩载荷的滑台商品。

滑台的选型要点

  ⑤  行程(移动量)标注含义

     行程为±21mm时,以右图示状态为基准,两侧均可移动21mm(全行程为42mm)

滑台的选型要点

  ⑥  关于读数

     标尺式读数方式与游标卡尺相同

     微分尺旋钮式与微分尺相同

滑台的选型要点

滑台的选型要点

  ⑦  偏心量

     (※仅针对旋转滑台)

     实际台面在旋转中,圆心同几何学理想圆圆心会产生偏差,这种偏差的最大值称为【偏心量】。

滑台的选型要点

  ⑧  旋转中心高度精度

     (※仅针对测角仪滑台)

     以测角仪滑台的上台面至理想旋转中心的距离为基准,滑台在调节位置时,测量相较于理想旋转中心的最大差值。以最大差值为半径的圆的直径即为【旋转中心高度精度。】

滑台的选型要点

滑台分类

  手动滑台

滑台的选型要点

滑台的选型要点

  自动滑台

滑台的选型要点

滑台的选型要点

自动旋转滑台分类

  ■涡轮蜗杆式

    由蜗齿轮间的齿合驱动实现360゜的旋转。

滑台的选型要点

  ■滚珠丝杆式

    由滚珠丝杠和轴承组成的转动要素实现小角度高频率转动的特化产品。

滑台的选型要点

自动滑台传感器

 滑台的选型要点

滑台的选型要点

  注意:XMSG系列的传感器有5V和24V可以选择。

  5V产品里输入24V时、会烧坏电路板

  ■XMBS,RMTS系列等

滑台的选型要点

  ■XCVL系列等

滑台的选型要点

  ■XMSG系列等

滑台的选型要点

滑台安装

  ①  将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。

滑台的选型要点

滑台的选型要点

滑台的选型要点

滑台的选型要点

  ②  关于安装面精度

       安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)

  ③  关于X轴滑台的垂直方向使用

       将X轴滑台竖直使用时,敬请注意进给方向及弹簧的朝向,或者使用上下反置的追加工对应。

滑台的选型要点

滑台的选型要点

  ④  六角螺栓推荐锁紧力矩

       无论是安装滑台本身,还是在滑台面上安装其他部件,请按下表推荐的锁紧力矩锁紧螺栓。

滑台的选型要点

       注)过剩的锁紧力矩可能会影响滑台的精度、动作性能。

  ⑤  关于滑台保持力

       手动滑台是通过红色方框中的锁紧机构实现夹紧固定。紧固力为树脂垫片和金属片之间的摩擦力。具体参数参考下表

滑台的选型要点

滑台的选型要点

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities