欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴·直线轴承·圆物的选型要点

  • 2022.06.28 11:40:52
  • 米思米
  • 3260

 导向轴

用途区分及精度选择

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点

・为使与衬套的配合间隙控制在最小,备有h5公差的导向轴。

・軸径Φ3~50、全長1,500mm。

・以公差中间值为目标值制造。公差值稳定、和直线轴承配合顺畅。


同軸度φ0.02/直角度0.03

保障组装精度

轴·直线轴承·圆物的选型要点


表面电镀高耐食性

米思米的镀硬铬表面处理、拥有比SUS材更好的耐食性能。

<盐雾试验结果>

轴·直线轴承·圆物的选型要点


高耐久性

轴·直线轴承·圆物的选型要点

寿命方面,米思米商品对其他厂商也有压倒性优势


 直线轴承

直线轴承是与线性导向轴配套使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动。

短交期

2000个型号的中国库存品,实现当天下定当天发货

7000个型号的日本进口品,交期只需5天。


品种齐全

轴·直线轴承·圆物的选型要点

轴·直线轴承·圆物的选型要点


低价格

低于同类日本进口品牌50%

轴·直线轴承·圆物的选型要点


高品质

轴·直线轴承·圆物的选型要点


比较对象

米思米高精度产品:LMU12

米思米中精度产品:C-LMU12

T社同类型可完全替代品


实验方法

・使用米思米导向轴SFJ12-410

・施加额定负载42kgf,滑动行程100mm

・测量到10%磨损为止时滑动距离


 导向轴支座

根据不同使用用途,采用不同工艺生产

重视价格的「精密鋳造件」和、重视精度・外观的「机械加工品」任您选择。

精密鋳造件

表面进行喷沙处理较粗糙,与「机械加工件」相比,价格便宜。

机械加工品

导向轴安装精度高法兰型直角度0.02、角型平行度0.02

轴·直线轴承·圆物的选型要点


丰富的形状种类

轴·直线轴承·圆物的选型要点

与导向轴的固定方法「止动螺丝孔」「开口型」「分离型」「端部安装型」4种。


轴·直线轴承·圆物的选型要点

与导向轴的固定方法「止动螺丝孔」「开口型」2种。


表面处理后内径公差H7仍保证

机加工后,外发表面处理,由于电镀的膜厚,孔径变小,导致导向轴无法安装,您是否遇到过这样的问题呢?

・米思米导向轴支座与导向轴完美配合。为使导向轴顺利装入,对导向轴支座内孔 孔径进行控制,在完成表面处理后,仍保证 H7公差。


目录刊载产品大幅降价

轴·直线轴承·圆物的选型要点


 固定环

用途、连接方法

・固定环是固定于导向轴,转轴,支柱等轴类产品上使用的产品。

・固定环与导向轴支座一样,都是中心开孔,孔中穿轴。形状虽相似,作用却是正好相反的。

・导向轴支座不会妨碍导向轴的顺畅运动,与之相比,固定环的作用则是将轴与环紧密连接。

・顾客可在4种用途和4种连接方法中自由组合,选定不同的产品。联接力和维修难易度不同,则联接方法有所不同

轴·直线轴承·圆物的选型要点


可选择的形状

轴·直线轴承·圆物的选型要点


 浮动接头

转动用途

连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”。

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点

使用浮动接头的优点

气缸被驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。

即使同轴精度低,推力也不会降低。

防止气缸密封圈损坏、延迟被驱动体寿命。


米思米浮动接头的优点

根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。

耐磨性好的产品使用寿命长。

 (表面处理方法:淬火扩散渗氮


可选择的形状

简易连接型:接头和固定座或槽简单连接,维修方便。

轴·直线轴承·圆物的选型要点


法兰型:法兰连接固定较稳,较安定。

轴·直线轴承·圆物的选型要点


一体型:单独一个零件就可以吸收偏心、偏角。

轴·直线轴承·圆物的选型要点


 转轴

可选择的形状

用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,常与轴承、带轮、滚轮配合使用。备有g6、h7公差。

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点


转轴用途

轴端加工、键槽加工、扣环槽加工、平面加工等各种追加工组合,均可选择。

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点


第3天发货

无论何种形状、何种表面处理的商品、米思米集团工厂制作。

下订后均可第3天发货!无需和加工厂进行交货期确认。


无需进货检查

同轴度0.06 垂直度0.05 真圆度(按外径不同规格不同) 直线度0.01/100 等切实保证。

无需检查即可直接使用。

轴·直线轴承·圆物的选型要点

轴·直线轴承·圆物的选型要点


 铰链销

支点用途:像合页的轴,铰链销不上不下左右运动,但被连接件可做回转运动

轴·直线轴承·圆物的选型要点


米思米铰链销优势

1.保证具有g6公差。 

  和轴承连接也可放心选用。

2.各种形状可选。

轴·直线轴承·圆物的选型要点


形状选择表

轴·直线轴承·圆物的选型要点


 悬臂销

转动用途

悬臂销的一端固定,另一端为支点,使与之连接的零件做回转运动。用作惰轮和轴承等回转件的支点使用。

轴·直线轴承·圆物的选型要点


可选择的形状

轴·直线轴承·圆物的选型要点


表面处理后轴径公差g6仍保证

米思米所有形状的悬臂销都保证具有g6公差。    

和轴承连接也可放心选用。


第3天发货

无论何种形状、何种表面处理的商品,米思米集团工厂制作。下订后均可第3天发货!无需和加工厂进行交货期确认。


目录刊载产品

轴·直线轴承·圆物的选型要点


 金属垫圈、轴环

金属垫圈

轴·直线轴承·圆物的选型要点

金属垫圈:厚度10mm以下米思米定义为垫圈。


轴环

轴·直线轴承·圆物的选型要点

轴环:厚度10mm以上米思米定义为轴环。


产品特点

l高精度

普通级  厚度T±0.1 mm

精密级  厚度T±0.01 mm


l规格丰富(外径D/内径V/厚度可指定)

固定尺寸型    库存品可1日出货

指定尺寸型    制作品一般3日出货

l可选形状丰富

l一个起即可订购

l低价格,高数量折扣。适合集中采购。


使用例

基本用途:与螺栓・螺帽同时使用。可起到空间调整和保护的作用。

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点


价格・交期

轴·直线轴承·圆物的选型要点轴·直线轴承·圆物的选型要点


 支柱

可选择形状

米思米备有圆形支柱和六角支柱两大类。

可供选择各种轴端加工、材质、表面处理。

轴·直线轴承·圆物的选型要点


特长:六角支柱能使用扳手的部分比圆形支柱多,即使在工件附件也可使用扳手,每隔60°扳手就能换位。 

使用圆形支柱时,须确保转动扳手的空间。

轴·直线轴承·圆物的选型要点

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities