欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

氮气弹簧的选型和注意事项

  • 2022.07.04 11:57:55
  • 米思米
  • 5000
点击收听全文语音朗读

所谓氮气弹簧

·  是指在密闭的气缸内充入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用。除小型化特征外,氮气弹簧还可在较大初始负载下显示出较小的弹簧常数,因此广泛应用于各种机械、家具、汽车以及办公自动化设备等。


特长

·  具有小型、轻量化特征,还可达到较大的弹簧力(反作用力)。

·  在较长行程范围内,弹簧力(反作用力)基本保持不变。

·  可根据用途进行设计,应用范围广泛。


氮气弹簧的选型和注意事项


关于选型

·  具有小型、轻量化特征,还可达到较大的弹簧力(反作用力)。

·  在较长行程范围内,弹簧力(反作用力)基本保持不变。

·  可根据用途进行设计,应用范围广泛。


1.请根据下式计算所需的反作用力(F),找到可以使用的型式范围。

氮气弹簧的选型和注意事项

F : 所需的反作用力(最大长度时)

W : 重量(门等)

A : 支点(门等的铰链)~重心之间的水平距离

B : 支点(门等的铰链)~氮气弹簧轴线之间的垂直距离

2.所选氮气弹簧的反作用力应为F×1.1以上。氮气反作用力有约±10%的误差。

3.如果所需的反作用力(F×1.1)大于氮气弹簧最大长度-( )mm时的反作用力,则请使用2支以上的氮气弹簧。

4.反作用力设计用于20℃温度环境。温度发生变化时,反作用力也会随之增减。

氮气弹簧的选型和注意事项

产品目录上记载有最大长度-10(5)mm与最大长度(Lmax.)-(S)mm时的氮气弹簧反作用力。

一般来说,由于氮气弹簧反作用力按比例变化,因此计算所需行程的反作用力时,请按图3所示,将这2点连成直线,查找想要了解的行程位置并进行推测。

氮气弹簧的选型和注意事项


关于最终选型

·  负载因门的角度及氮气弹簧的安装位置而变化。请以设计的结构为基础,计算反作用力矩。


※使用注意事项(FGS·GSS·FGSS·HFGSS·FRGSS通用)

·  请注意氮气弹簧的使用温度。请勿长期贮存。否则可能因密封圈的早期老化而导致反作用力降低。

(产品温度范围:GSS·FGSS:-20℃~60℃/HFGSS:-20℃~80℃/FRGSS:-30℃~80℃ 部分产品具有不同的温度范围。请通过相应的产

品页确认)

·  氮气反作用力因产品而有少许偏差,并受温度的影响而变化。

·  根据使用环境、次数等因素,反作用力可能会降低。请在无法满足所需反作用力时进行更换。

·  请勿在会使活塞杆生锈的环境或化学药品气体环境中使用、保管。另外,请勿对氮气弹簧进行喷涂。

·  请勿损伤汽缸、活塞杆。如果用胶带或塑料绳缠绕活塞杆,可能因沾附粘结剂或纤维导致内部卡死,从而引起氮气和油的泄漏。使用前

请务必检查活塞杆部分是否生锈、损伤、沾附粘结剂或杂质。

·  请勿对汽缸、活塞杆施加弯曲负载、扭转力等。仅用氮气弹簧承受负载的使用方法将造成偏载,从而引起氮气和油的泄漏。用于旋转运

动时,请防止铰链处的松动,用于直线运动时,请可靠地设置能抑制偏载的导向等机构。

·  请勿将氮气弹簧拉伸到最大长度以上。即使在最大行程时(压缩时),也要保持与行程终点之间留有10mm左右的余地。另外,请勿快速(参

考标准为1m/s以上)进行伸缩。

·  使用FGS·GSS型时,请将气缸侧朝上、活塞杆侧朝下以便于内部油能够保护橡胶密封。请勿在角度倾斜到60°以上的范围内使用

FGS·GSS·FRGSS型。暂时保管时也不要倾斜60°以上。

·  FGSS、HFGSS型无角度使用限制,但建议使用时使活塞杆位于下方。


万向安装型氮气弹簧(FGSS)的特长

·  所谓万向安装型氮气弹簧

1.是指在密闭的气室C内充入氮气(不燃性),并通过自由活塞将氮气的反作用力用作弹簧使用。

2.由于气室C一直向油室A、B加压,因此始终具有运动方向上的反作用力。反作用力的大小由气室C的内部压力决定。

3.活塞杆从指定位置开始移动时,A、B室内的油也通过活塞杆上的孔口进行流动。

4.在气缸内部,通过气室C的变化对活塞杆的体积变化程度进行调整。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities