■海绵特性值
※ 带粘胶型时,高温下(约80℃~)的粘胶粘接性会下降。
*1 永久压缩变形〈压缩40时〉(100℃/24h)29
*2 连续使用温度是指一定长时间内使用也不会产生质量大幅度下降的温度。
*3 永久压缩变形〈压缩40时〉(150℃/24h)8(基于JISK6250)。
■由于可用剪刀或切刀等简易切割,因此随时可按任意长度使用。
■海绵特性值
※ 带粘胶型时,高温下(约80℃~)的粘胶粘接性会下降。
*1 永久压缩变形〈压缩40时〉(100℃/24h)29
*2 连续使用温度是指一定长时间内使用也不会产生质量大幅度下降的温度。
*3 永久压缩变形〈压缩40时〉(150℃/24h)8(基于JISK6250)。
■由于可用剪刀或切刀等简易切割,因此随时可按任意长度使用。