欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气缸选型的基础知识

  • 2022.07.04 16:39:43
  • 米思米
  • 7091

 在本期栏目中,整理了设计LCA(低成本自动化)时进行气缸选型的要点。

1)气缸选型的检查项目

检查项目

选型项目

1

驱动方向为

单动型、双作用型

2

是直线运动还是摆动

选择支撑类型(U形夹、法兰等)

3

移动负载所需的推力为

气缸直径(推力计算 )、使用压力

4

负载的移动距离

气缸行程(取决于气缸受屈服强度限制的行程)

5

负载移动速度

阀门尺寸、配管尺寸

6

气缸末端的冲击力

缓冲(确认缓冲效果)

7

使用温度范围(是否处于560℃以内)

垫圈材质

8

周边环境(灰尘、切屑、工作液等)

防尘盖

9

是否可能发生腐蚀

耐腐蚀气缸(表面处理气缸,耐腐蚀材料)

 推力由气缸直径、活塞杆直径和使用的气压决定。(参考【图1】)

2)气缸的推力计算

(甲)气缸选型的检查项目——使用双作用型气缸时

 推力由气缸直径、活塞杆直径和使用的气压决定。(参考【图1】)

气缸选型的基础知识

■气缸的实际推力  FA=F・μ=(A・P)×μ        

  FA:实际推力   [N]        

  F :理论推力   [N]        

  P:使用压力   [MPa]        

  A:活塞受压面积     [mm2]        

  μ:气缸推力效率 [%]

(乙)单动型气缸时

 这是为了让气缸复位而让内置弹簧的力(增压力或减压力)作用于双作用气缸推力时的值。

■常入型单动气缸(参见【图2】)的推力       

  推力FPUSH=(π/4)×(D2・P・μ)−(活塞的复位力)        

    D:气缸直径 [mm]

 

气缸选型的基础知识 


■伸缩式单动气缸的推力       

  推力FPULL=(π/4)×((D2—d2)·P·μ)−(弹簧的弹力)        

    d:活塞杆直径

3)气缸的效率

 由于气缸内部结构的摩擦阻力,气压产生的推力低于理论推力。工作压力为0.3MPa以上时,按照气缸推力效率:μ=50%左右进行计算并相应进行气缸选型。

4)允许横向载荷

 当活塞杆承受横向载荷时,与缸盖衬套和缸筒内壁的接触压力增加,从而导致磨损。横向载荷极限由最大气缸推力的大约1/20(μ=100%)计算得出。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities