欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电线的基础知识

  • 2020.03.21 20:57:53
  • 米思米
  • 5674

 容许电流计算式


电线的基础知识

 电压下降

电线的基础知识

 特性雷达图的阅读方法

   ※ 雷达图所记载的级别并非保证值,只是参考值。

乙烯树脂在一般情况下为额定60℃。使用特殊的乙烯树脂和特殊的材料后,可获得耐热性。

1.  60度

2.   80度以下

3.   105度以下

4.   不足151度

5.   151度以上

耐油性

一般情况下,乙烯树脂会如同橡胶那样,即使附着上了油,也不会溶胀。但硬化后,就会失去柔软性。这虽然也根据油的种类来定。但使用特殊的乙烯树脂和材料后,就增强了对油的耐受性。(1~5的各级别并非是保证对油脂类的耐受性的级别。)

1.   无耐油特性

2.    对试验油ASTM NO.1有耐受性

3.    对试验油ASTM NO.2有耐受性

4.    对主要切削油几乎无变化

5.    对几乎所有的油类具有耐受性(对于燃料油等挥发性高的油类,请引起注意。)

噪音

对于防噪音措施,在一般情况下,已采用双绞和铠装的形式增加了性能。

1.    无防噪音措施

2.   双绞电缆

3.    铠装电缆

4.    双绞+铠装电缆

5.    噪音性能特别优秀

扭绞

这是要求电线可扭曲的场所所需要到的性能。

1.    无耐扭绞性

2.    拉扯电缆时,若具有可扭曲的程度,就表示无问题。

3.    若是针对不足90度的扭绞,则可进行某种程度的使用。

4.    若是针对90度左右的扭绞,则可进行某种程度的使用。

5.    也可用于会强烈地反复进行扭绞的机器

抗振

这是类似于可用于电机和电动工具那样的振动部的场所所谋求具有的那样的性能。

1.   无抗振性

2.    若只是针对若干振动,则可应对。

3.    可对不含弯曲的振动部进行配线。

4.    若是对不含弯曲的振动部进行配线,则完全没有问题。

5.    也可用于也包含弯曲的振动部。

耐左右弯曲性

这是在左右弯曲试验中比较过的性能值。

1.   无左右弯曲性能

2.    若是针对微小程度的左右弯曲,则可使用。

3.    也可用于左右大约45度的弯曲部。

4.    也可用于左右大约90度的弯曲部。

5.    对含振动的左右弯曲没有问题。

电缆托架试验

这是使用电缆托架时所要求的性能。为了能让客户长时间稳定使用,对电缆托架进行配线时,请确认“3.关于电缆托架的配线”。(1~5的各级别并非保证值,而是基于实测值或设计规格等的估算值。

1.    不适合电缆托架

2.    在某些条件下可使用

3.    电缆托架试验不足500万次(使用时敬请注意)

4.    电缆托架试验不足1000万次

5.    电缆托架试验1000万次以上

应对环境物质

这是针对24种化学物质,根据电缆的含有情况进行评价后所获得的结果。几乎所有电缆其评价级别很多是4或5。

1.    正在对可破坏环境的化学物质调查的24个品目进行调查或含有

2.    尽管不含铅,但含除此以外的物质,或是正在调查。

3.   尽管不含铅和六价铬,但含除此以外的物质或是正在调查。

4.    不含六价铬、铅、汞、镉、PBB和PBDE(可应对欧洲RoHS)

5.   除了可应对欧洲RoHS外,还对其他物质进行过调查,或是正在调查。

 电线的分类

   在《配线连接部件商品目录》中,作为电线的大致选定标准,根据各角度对多种电线进行了分类。

   1.    根据不同使用部位进行的分类
   根据“盘内器具连接用”和“盘间连接/器具间接用”,而且,还根据不同目的和不同使用部位来对电线进行分类,并将各种类汇成了一览表。

   2.    根据不同用途进行分类
   已对电线的结构和功能进行了说明。需将电气/电子设备用的电线分类成电力供应线和电信号传送线,并进行使用时,请作为大致选择标准来利用。

   3.    额定温度和额定电压的分类
   单芯电线、多芯电线均按不足600V・300V・100V的顺序来刊载其额定电压。对于耐热温度,已在各自相应的商品目录的显眼位置上记载了使用温度范围。

   4.    根据标准来进行分类
   在各个国家使用电气用部件时,均制定有标准。请选择已获得可适合在各国使用的标准的电线和作为基准的电线。

 按不同使用部分进行分类

   在此,按“盘内器具连接用”和“盘间连接/器具间连接用”及按不同目的和不同使用部位来对电线进行分类。由此形成选择的一个大致标准。

电线的基础知识

 根据不同用途进行分类

   根据其用途,电气/电子设备用的电线大致分为电力供应线和电信号传送线这两类。对于电力线,重要的是弄清楚通过电线进行传送的电气的电压和电流的大小处于哪种程度;而对于信号线,重要的是电信号的传送方式。
   针对这些内容,在了解了电线的结构和功能后,就会成为选定的一个大致标准。

   1.   关于电力供应用的电线

   由于电源用的电线是与电力之间的接点,因此,以内线规定为首,与各国的安全法规有直接关系。在选择上,应根据这些法律上的安全法规等来选定所需的电线。设置在(社)日本电气协会中的电气技术基准调查委员会于1968年11月,制定了针对需要内线规定的场所中的电气工件的设计、施工和管理的全国统一规范,并以书册的方式来进行销售。

   2.   关于电信号传送用的电线

   对于计算机、数据通信设备等电子设备,也要求电线具有各种电气上的特性。计算机外围设备间的电缆等是重量的信号传送线路。需要具有以下项目。

   应具备在设备间联络信号所要求的电气上的特性

   防噪音措施(铠装、双绞等)

   应具有某种程度的可挠性(可认为会在狭窄场所进行配线)

 额定温度和额定电压的分类

   “额定温度”指在低温下不会脆化。而在高温下不会出现软化和热所导致的劣化的温度。根据不同的绝缘材质来定。商品目录内的各商品页码中,记载了使用温度范围。因此,请据此进行判断。但是,在使用最高温度下使用,在实质上是不可能的。敬请注意。
   “额定电压”指可在不会引起绝缘破坏的情况下,持续使用的最高使用电压。一般情况下,对于“盘内器具连接用”和“盘间连接/器具间连接用”的电线,用的是不足600V・300V・100V的电线。关于电压标示,请根据各商品页码中的各标题进行判断。

 关于电线的选定

   对于电气/电子设备用的电线的选定方法,需要在考虑到施加在电线上的电压、电流的大小、直流和交流等各项条件的基础上来进行选定。
   但是,电气/电子设备用的电线与电力电缆和通信用的电缆有所不同,它们有很多种类。除部分外,也尚未完全标准化。因此,选定上有些困难。为此,选择时,应明确出要求电线具备的电气特性和耐弯曲性、柔软性、耐油性这一类机械特性,且针对使用环境的要求也要明确出来,需要在这些基础上选择符合各种要求特性的电线。当然,除此之外,需将连接器和端子类与电线进行组合时(需进行电线束加工时),也需要选择合适的电线尺寸和合适的电线最终外径等符合各自物理上要求的产品。

   关于尺寸的选定

   在电线尺寸的选定上,要考虑

   1.   根据电线的容许电流和负荷电流来选定尺寸

   2.   通过降低电压来确定尺寸

   等电线的负荷和综合需求。例如,电线的长度较短时,电压下降幅度较小。因此,按容许电流来选择的电线尺寸就足够了。相反,变长后,电压下降幅度会增大。因此,此时就要加大电线尺寸。
   

   相关网页

   ·   关于电线标准的指引

   ·   关于电线的处理和选定

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities