在我们身边,究竟是哪些领域的何种机械中实际运用了自润滑衬套 ?表1中,将针对按照使用环境区分使用的自润滑衬套,对其领域、使用部位等予以介绍。
表1.自润滑衬套的使用领域和使用条件/使用要点
领域 | 使用设备与场所 | 所使用的自润滑衬套·条件 | 要点 |
OA设备 | 复印机进纸 输纸机构 | 由于载荷低,所以采用树脂衬套,通过含有导电材料(石墨),可以防止纸张因静电而带电。 | 由于墨粉污染轴承表面会导致异常磨损,因此采用了防止墨粉混入的结构。 |
影音设备 | VTR设备用导辊,录像带辊轮 | 采用聚缩醛树脂型 轴承,虽然是将辊轮安装在销钉上的简单结构,但对于外径为φ4mm的销,需要达到3μm以下的跳动量。 | 如果液体润滑剂附着在记录介质上,则记录性能会下降,因此不能使用液体润滑剂。 |
汽车 | 用于电动车窗和雨刮器的小型电机 | 金属烧结含油轴承,这些烧结含油轴承在很多领域都有应用,但尤其是在小型电机领域经常使用。转速为30~8,000rpm的中速区域和10,000rpm以上的高速区域 | 使用外径为球面结构的轴环型产品。作为基材的金属是铜、铁类。 |
水中使用设备 | 小型潜水泵用 | 使用碳轴承、陶瓷轴承、酚醛树脂轴承 | 较小型的轴承 |
用于发电涡轮机用涡轮主轴 | 使用酚醛树脂轴承 | 对于大型产品,密封破裂时润滑剂不会溶解到水中。 | |
桥梁 | 悬索桥电缆吊架 | 使用嵌入固体润滑剂的铜合金型 | 要求长期免维护 |
成套设备 | 用于垃圾焚烧处理工厂燃烧设备的轴承 | 使用嵌入固体润滑剂的铜合金型 ,与垫圈一起使用,以同时承受轴向载荷和圆周载荷 | 由于环境温度升至150~300℃,采用短期内更换作为维护方法 |
推荐商品
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
| |||
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
关联类别
· 自润滑衬套、垫圈
· 无油线性滑板
关联内容