欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平面发光照明的使用须知

  • 2022.08.19 17:43:29
  • 米思米
  • 1633

光的波长

光(电磁波)按照频率可表现为下列波长颜色示意图。其中,人类肉眼可见的波长(可视光)相当于约400nm~800nm。可视光由3原色(红、绿、蓝)组成,3原色适当叠加时,肉眼就看到了白光。表示发光波长和发光强度关系的曲线图请参阅各产品刊载页的下部。欲避免特殊环境下的不良影响时,可供参考。


发光光谱的特长

·LED照明中不含对物质和人体有害的紫外线(400nm以下)。

·适合洁净室等用途的黄色LED照明,不含500nm以下的波长域。


平面发光照明的使用须知


使用须知

警告

●安装、连接、拆卸或清洁产品时,请务必在切断电源后进行作业。(否则可能导致触电)

●严禁对产品进行分解、改造。(否则可能导致火灾、触电)

●请勿湿手触摸产品。(否则可能导致触电)

●请勿在产品上覆盖纸张或布匹。(否则可能导致火灾、烫伤)

●灯亮时请勿直视发光部。(否则可能导致眼睛受伤)

●灯亮时或灯刚熄灭时温度较高, 请勿触摸。(否则可能导致烫伤)


注意

●请勿与带调光功能的设备或电源连接。(否则可能导致损坏、冒烟)

●请勿碰撞其它物体或施以强烈冲击。(否则可能导致损坏、故障)

●产品须安装得牢固可靠。(否则可能导致产品掉落)

● 请勿使用稀释剂、酒精等挥发性有机溶剂去污。(否则可能导致损坏、变色)

●请勿在挥发性有机物质、腐蚀性气体等的环境中使用。(否则可能导致损坏)

●请在符合使用环境的场所使用。(否则可能导致损坏)


使用注意事项

●本产品对静电比较敏感,操作时请小心谨慎。操作时请采取静电和浪涌防止措施,确保稳定的品质。

●LED元件的发光颜色、亮度存在些许差异,即使型式相同的产品,其发光颜色、亮度有时也会有所不同。

●产品的照度、总光通量值、照度分布均为实测值,并非保证值。色温值也仅供参考。

●安装产品时,请将其固定在金属制(铝合金型材或钢制侧面)且散热效率良好的物体上。

●输入电压、电流请使用产品规格中规定的范围。请在产品规格所规定的温度范围的环境中使用本产品。

●请勿在受到冲击的场所(尤其是冲击严重的场所)中使用或保管。

●请勿松开主体的螺丝。否则会对保护结构产生影响。

●请勿拉拽或推入产品的电缆。否则会导致故障。接线时请勿使电缆承受应力。

●照明的罩盖部分脏污时,请用软布蘸上中性洗剂将其擦除。操作时请注意避免洗剂或水分进入照明装置内部。

●电源有极性(+与-),请正确连接。否则会导致故障。

●采用磁铁固定型照明时,吸附力可能会因磁铁性质、安装面的材质、形状、环境温度等而发生变化。安装时,请充分确认吸附状态,注意避免掉落或偏移。


平面发光照明的使用须知

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities