欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平面发光照明的术语和IP标准

  • 2022.08.19 17:25:50
  • 米思米
  • 2142

    LED

所谓LED(Light Emitting Diode),属于发光二极管的一种,是流过电流时会发光的半导体。与白炽灯相比,功耗仅约1/3~1/10,使用寿命长达约10~20倍,适合需节电、减少更换作业的用途。


    发光光谱

表示受光源照射的面的亮度。数值越大越亮。照度的值随安装高度而变。单位是勒克斯(lx)。


    照度

所谓LED(Light Emitting Diode),属于发光二极管的一种,是流过电流时会发光的半导体。与白炽灯相比,功耗仅约1/3~1/10,使用寿命长达约10~20倍,适合需节电、减少更换作业的用途。


    总光通量

表示从光源放射出的所有方向的光量。数值越大光源越亮。单位是流明(lm)。


    配光角度

表示从光源放射出的亮光的扩散角度。数值越大照射范围越广。数值越小照射范围越窄,但是照度越强。


    色温

用定量的数值表示光源发出的光的颜色的度量值。可作为表示光的色调的大致标准。单位是开尔文(K)。

平面发光照明的术语和IP标准


    照度分布

表示受光源照射的面的亮度扩散范围。光源的正下方较明亮,离光源越远越暗,因此,照度分布可作为亮度范围的参考标准。根据安装高度和使用条件的不同,亮度数值可能会与眼睛感觉的亮度有所差异。

平面发光照明的术语和IP标准


    寿命

LED虽然不会象白炽灯那样因断丝而熄灭,但是随着所用材料的老化等原因,其光量会逐渐减少。以总光通量降低至初始的70%的时间定为使用寿命。

平面发光照明的术语和IP标准


IP标准

所谓IP,即“International Protection”的简称。表示JIS C 0920:2003或国际电气标准会议(IEC)所制定的防止水或固体外来物(粉尘)进入电机仪器内的防护标准。关于各等级的内容,请参阅下表。

平面发光照明的术语和IP标准

平面发光照明的术语和IP标准

平面发光照明的术语和IP标准

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities