轴承配件是指轴承的构成及安装所需的机械构件。
使用案例/种类/特征
使用位置案例
轴承配件的使用位置案例如图1所示。
图1.轴承配件的使用位置案例与装配
轴承是由滚动体、内圈和外圈构成。如图1所示,将轴承的内外圈固定在旋转轴和固定座上时,从轴向施加力,分别将内圈和外圈压靠在相应的零件上以进行固定。进行固定时所使用的部件就是轴承配件。
种类与特征
轴承配件的种类与特征如表1所示。
表1.轴承配件的种类与特征
轴承用配件 | 外观 | 防松动 | 特征 | |
法兰外圈固定 | 标准型 | - | 这是利用法兰的固定螺丝沿轴向推顶轴承外圈的零件。 | |
密封型 | 这是利用法兰的固定螺丝沿轴向推顶轴承外圈的零件,同时也可以安装油封。 | |||
内圈固定 | ||||
强 | 这是用于防止沿轴向推顶轴承内圈的螺丝松动的垫圈,通过将垫圈内径上的凸起插入轴上加工出的沟槽、在拧紧螺母后将垫圈外周的菊状舌片插入螺母沟槽中,即可防止松动。 | |||
强 | 利用2个偏心锥形结构的防松动螺母固定轴向推顶轴承内圈的螺丝。 | |||
标准 | 利用安装在沿轴向推顶轴承内圈的螺母上的弹性体实现防松动及固定。 | |||
弱 | 高精度加工过螺纹端部,能够均匀地推顶轴承内圈端面的固定螺母。 | |||
标准 | 利用止动螺丝防止沿轴向推顶轴承内圈的螺母松动的固定螺母。 | |||
- | 通过将其插入旋转轴或固定座的孔中,用于确定轴承内圈和外圈轴向位置的轴环。 |
注释
*1本期所描述的“防松性能”是基于作者的经验而编写。建议用户在使用过程中基于本期记载的内容相应检查防松结构。
“外圈固定法兰”部件在圆盘状板的中心周围具有用于固定的螺孔。“内圈固定螺丝”是利用螺母压紧内圈,其防松动方法多种多样。“内圈/外圈轴环”是圆柱形的零部件。
选型要点
根据轴承形状匹配选型
例如使用单列深沟球轴承6206ZZ(内圈φ30×外圈φ62×宽16mm)时,参照螺母产品手册,沿轴向推顶内圈的螺丝应选用M30×1.5的公制细牙螺丝。沿轴向压紧外圈的法兰应为与该型号形状相匹配的法兰。
与所要求防松动性能相匹配的螺母选型
在旋转轴上加工出螺纹,拧上固定轴承内圈的螺母,当这个螺纹与旋转中心轴相一致时,会有力作用于螺丝的松动方向上,因此在使用过程中会导致固定螺丝松动。所以,在进行螺母选型时,必须考虑到这个螺纹会受到导致松动的外力作用。
经济型 锁紧螺母F型(60°锁紧) | |||
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
关联类别
Ø 轴承
Ø 轴承用配件