卡销/开口销是一种以线材弯折制造而成的机械构件,通过将其插入螺丝以及销钉上的孔中来防止它们脱落。
结构、用途、使用案例
结构
卡销和开口销的外观照片如图1所示。
图1.卡销/开口销的外观
卡销是将一边的线材弯折加工成波浪形,而开口销则是加工成直线形状。开口销有多种不同种类,线材直径约1~2mm,长度约10~40mm。
用途
为了防止装配在轴上的销钉和螺丝等脱落,在该部件的端部开一个销孔,并利用卡销或开口销限制轴向移动。由此可以防止由于松动而导致销钉或螺丝脱落。
使用案例
开口销的主要用途是防止固定在轴上的零部件或钩环脱落。这一结构使得卡销和开口销不会直接承受过大的力。
选型要点
根据线径、长度选型
开口销的线径和长度如图2所示。在选择开口销长度时,需考虑其弯曲长度。
图2.开口销的线径和长度
型号 | L | d | a | b | c | |||||||
Type | No. | |||||||||||
NPN | 0.8 | 8 | 10 | 12 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | ||||
1 | 10 | 12 | 15 | 0.9 | 3 | 1.8 | ||||||
1.2 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
1.6 | 10 | 12 | 15 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | ||||||
2 | 12 | 15 | 1.8 | 4 | 3.6 | |||||||
2.5 | 15 | 20 | 2.3 | 5 | 4.6 | |||||||
3.2 | 20 | 2.9 | 3.2 | 6.4 | 5.8 | |||||||
4 | 20 | 25 | 3.7 | 4 | 8 | 7.4 | ||||||
5 | 35 | 4.6 | 10 | 9.2 |
根据适用直径选型
安装卡销的轴直径如图3所示。根据轴径进行卡销选型。
图3.卡销的基本尺寸
型号 | d | L | L1 | L2 | R | h | D1 | D2 | |
Type | No. | ||||||||
RNPN | 6 | 1.2 | 25.2 | 9.7 | 3.9 | 3 | 1.4 | 6 | 1.5 |
8 | 1.6 | 33.8 | 13.1 | 5.3 | 4 | 2.1 | 8 | 1.9 | |
10 | 1.8 | 40.2 | 15.7 | 5.7 | 5 | 3 | 10 | 2.2 | |
12 | 2 | 46 | 17.5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2.4 |
型号 | d | d1 | L | L1 | L2 | R | h | S | D1 | D2 | |
Type | No. | ||||||||||
JNPN | 4 | 1 | 3 | 16.3 | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 1.2 |
5 | 17.9 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | ||||||
6 | 1.2 | 3.6 | 21.2 | 7.8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 6 | 1.5 | ||
8 | 1.6 | 4.8 | 27.7 | 10.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 8 | 1.9 | ||
10 | 1.8 | 5.4 | 32.6 | 12.2 | 5 | 3.2 | 0.9 | 10 | 2.2 | ||
12 | 35.8 | 13.2 | 6 | 4.2 | 12 |
米思米 | 米思米 |
关联类别
Ø 卡销/开口销