同步带轮/惰轮是用于利用带齿皮带将电机的驱动力传递到从动轴的机械构件。用于旋转轴之间的动力传递和多轴同步运转。
结构、用途、使用案例
结构
通过同步带轮齿与同步齿形带之间的啮合,旋转力可以从驱动轴传递到从动轴而不会打滑。齿形带宽度尺寸以英寸为单位,节距如表1所示。
表1.同步齿形带的节距形状
齿形带种类 | 形状 | 节距(mm) |
MXL型 | 2.032 | |
XL型 | 5.080 | |
L型 | 9.525 | |
H型 | 12.700 | |
XH型 | 22.225 | |
XXH型 | 31.750 |
同步带轮的外观如图1所示。
图1.同步带轮的外观
同步带轮的内径有用于固定在旋转轴上的中空孔,从而可以将其固定的旋转轴上。惰轮是当在安装有同步带轮的轴之间安装同步齿形带时,用于将张力保持在适当值的部件,其外观如图2所示。
图2.带齿惰轮的外观
用途
由同步带轮和同步齿形带组成的旋转轴传动系统可在防滑状态下运行,从而能够在低速旋转时实现静音运转。此外,不同于齿轮和链条,它不需要润滑接触部件并且运行安静,因此常用于OA设备和发动机等的阀门控制系统。
使用案例
图3中显示了同步齿形带、同步带轮和惰轮的使用案例。
图3.同步带轮、惰轮的使用案例
可以通过将惰轮布置在齿形带的松动侧,并在垂直于齿形带运动方向的方向上产生位移来调节张力。
选型要点
减速比的选择
确定从动轴和驱动轴转速规格,决定同步带轮齿数。要使用的齿形带的宽度和节距是根据要传递的动力等来选择的,确定这两个数值之后,就可以选择宽度与齿形带宽度相匹配的同步带轮。
同步带轮的特征
同步带轮需安装到旋转轴上使用。同步带轮的特征如图4所示。
图4.同步带轮的种类与特征
同步带轮 | ||
同步带轮 | 表面压力同步带轮 | 夹紧 |
经过表面处理和轴孔加工的普通同步带轮。 | 使用内置于免键轴衬中的同步带轮,很容易完成相位匹配。 | 可以用1个螺栓轻松固定在轴上的同步带轮。 |
同步带轮的允许扭矩
固定时,允许扭矩和可维护性是重要要点。使用键的固定方法可以承受较大的扭矩,而面压法和夹紧法则是易于进行轴维护的固定方法。作为参考值,图5中显示了夹紧型的允许扭矩。除上述英制齿型外,还有“M”、“P”等公制齿型的同步齿形带。作为参考示例,图5中显示了公制齿形的“S3M”的齿数、轴径和允许扭矩之间的关系。
图5.夹紧型的允许扭矩
Type | 齿数 | 轴径 | 允许扭矩 |
S3M | 24 26 28 | 4 | 0.16 |
30 32 | 6 | 0.95 | |
8 | 2.6 | ||
36 | 6 | 0.95 | |
8 | 2.6 | ||
40 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
44 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
48 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
50 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
60 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 |
惰轮特征
惰轮有两种类型:一种是放置在同步齿形带齿面侧的带齿惰轮,另一种是放置在同步齿形带平面上的背面张力型产品。
图6中显示了带齿拖轮和背面张力型惰轮的特性。
图6.惰轮种类与特征
惰轮 | |
带齿惰轮 | 惰轮 |
这是做了表面处理、内置轴承的带齿惰轮。 | 这是用于背面张力的无齿惰轮。 |
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
关联类别
Ø 同步带轮/惰轮