欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

空气消耗量计算方法

  • 2022.09.26 10:06:30
  • 米思米
  • 2930

空气消耗量及所需空气量

●空气消耗量(双作用气缸一次往复运动)

①必须根据气缸往复运动时,气缸以及气缸与换向阀之间的配管所消耗的空气量,来选择压缩机、计算运行成本。

(计算式)

空气消耗量计算方法


②压缩机的选择必须达到这样的要求: 对于处于下流的空气调节器的空气总消耗量,具有足够的余量。

原因在于: 必须考虑到配管途中所泄漏的空气、排水阀、先导阀等所消耗的空气,温度降低引起空气体积缩小等。

(计算式)

空气消耗量计算方法


●所需空气量(每分钟)

必须根据气缸以规定速度动作所需的空气量,来选择换向阀上游的配管直径和F、R、L元件(过滤器、减压阀WP.2739、油雾器MSRRWe-Catalog)。

(计算式)

空气消耗量计算方法


薄型气缸基本规格

空气消耗量计算方法


薄型气缸

基本构造图

空气消耗量计算方法


薄型气缸

零件明细

空气消耗量计算方法

※MSCCN·MSCCA的密封垫为NB丁腈橡胶。


笔型气缸

基本构造图

空气消耗量计算方法


笔型气缸

零件明细

空气消耗量计算方法

(注)φ10、16为C3604-CD,φ25为POM


空气消耗量计算方法

【重要】注意事项

「危险」:有明显的危险情况,不避开就可能导致死亡或受重伤。

「警告」:使用不当产生危险的情况,不避开就可能导致死亡或受重伤。

「注意」:使用不当产生危险的情况,不避开就可能导致轻微受伤、中等程度的受伤或财产损失、损坏。


(气缸)▲警告

①请确认气缸规格后,在规格范围内使用气缸。

    如在规格范围外的压力或温度条件下使用,或使用压缩空气以外的流体,就会导致气缸损坏或动作不良,而对人体带来危险、
    损伤机器,因此请务必在规格范围内使用。

②气缸动作过程中,可能对人体带来损害,如被夹住手脚等,或损伤机器。敬请注意。

    特别是可能对人体带来危险的场合,请采取安装防护罩等安全措施。

③因电源、空气压力源的故障造成气缸的动作停止、输出功率低下,而对人体带来危险、损伤机器时,请务必采取安全措施。

④请确认气缸的固定部及其与其他机器的连结部有无松动。

(气缸)▲注意

① 对于提供给气缸的压缩空气,请使用经空气干燥器或空气过滤器排除水分或清除脏物后的洁净的空气。

    如在压缩空气中含有夹杂物,会导致动作不良。

②气缸的速度控制是通过安装调速器调整至规定的速度来实现的。

③请不要对活塞杆施加容许范围以外的横向负载。

    否则会造成动作不良或垫圈损坏。

④气缸无需加油即可使用。

    加油时请加注一种透平油(ISO VG32)。在加油后使用的场合,如中途停止供油,则初期润滑剂消失而引起动作不良,
    因此请持续供油。


(气缸用传感器)▲危险

①绝对不能在有爆炸性气体的环境中使用。

    传感器无防爆构造,因此有可能会引起爆炸灾害。

(气缸用传感器)▲警告

①请确认气缸用传感器规格后,在规格范围内使用。如在规格范围外的负载电流、电压、温度、冲击等条件下使用,
    会导致传感器损坏或动作不良。

②请不要在产生磁场的场所、有爆炸性气体的环境中、有水分·油分的场所、温度变化剧烈的场所、产生冲击的场所、
    多粉尘的场所使用。否则,会导致传感器错误动作或损坏。

③请根据传感器导线的不同颜色进行正确的配线。

    <有接点型传感器>

    ·如反向接线,传感器动作但指示灯不亮。(仅DC24V)

    <2线式无接点型传感器>

    ·如反向接线,则成为常开状态。

    <3线式无接点型传感器>

    ·如电源线和输出线接线错误,则会损坏传感器。

④连接继电器等产生浪涌电压的负载时,请使用接点保护回路内置开关或连接保护回路。

⑤2线式传感器未连接继电器或PLC(可编程控制器)等负载时,如接通电源,则会导致传感器损坏。请务必连接负载后接通电源。

⑥请不要和动力线、高压线使用同一根线。否则会因干扰而导致错误动作。

⑦如配线绝缘不良,则传感器中会流入过电流而造成破损。请确认无绝缘不良。

⑧如传感器配线过长,则通电时冲击电流增大,导致接点损坏。配线长度超过5m时,请务必连接接点保护回路。

⑨请勿使传感器受到掉落、碰撞等过大冲击。否则会损坏传感器。

⑩请使用规定的紧固扭矩固定传感器。(0.1~0.2Nm)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities