欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米切割加工用镀锌电极丝的特点

  • 2022.10.27 16:34:26
  • 米思米
  • 706

 何种情况下选择镀锌电极丝?

①加工负荷大,设备需24小时运转的

②加工能力不足,拟添置新设备或需要外发加工的

③加工精度要求高,加工厚度普遍大于50mm的

④加工硬质合金等难加工材料的

为何选择米思米镀锌电极丝?

●材质优异

米思米切割加工用镀锌电极丝的特点

芯材:高纯度H63黄铜(CuZn37)

表层:高纯度锌为原料的镀层(Zinc)

●表面状况比较

米思米的镀锌线表面光滑无斑点,更容易保证和提高加工工件表面的质量。

米思米切割加工用镀锌电极丝的特点

●切割加工性能优越

①切割速度高

②加工表面质量优异

③加工性能稳定

④加工精度高,尤其是尖角部位的形状误差,厚工件的直线度误差更小

切割性能对比(对比线材规格为0.25mm)

米思米切割加工用镀锌电极丝的特点

●适用机台

广泛适用于如阿奇、夏米尔、三菱、沙迪克、发那科等有内置镀锌丝加工参数的慢走丝切割设备。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities