欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平头纤维刷使用方法和范例

  • 2022.11.02 15:58:14
  • 米思米
  • 247

平头纤维刷使用方法和范例

●  型号CFM——B(刷毛)

平头纤维刷使用方法和范例

●  型号CFM——S(刷套)

平头纤维刷使用方法和范例

 使用范例

●  微孔加工后去除毛刺

工件材质:NAK55

加工内容:ф0.5mm钻孔加工后去除毛刺

平头纤维刷使用方法和范例

●  平面磨削后去除毛刺及抛光处理

工件:板材

工件材质:S450

加工内容:去除板材表面磨削加工所产生的毛刺

平头纤维刷使用方法和范例

 用途

■  能有效除去机加工后小于0.1mm厚度的细微毛刺。

■  适于加工中心、专用机床、钻床上使用,方便实现自动化。

■  最适于对汽车零件、飞机零件、机械零件进行细微毛刺清除及表面研磨。

■  能在短时间内使表面粗糙度大幅提高,缩短研磨工序时间。

 使用方法(去除细微毛刺的推荐条件)

①切深(载荷):请将0.5mm(0.5kgf)设定为大致基准。

②工具转速:请将各种规格工具最高转速的70%设定为大致基准。

③进给速度:请将40mm/sec设定为大致基准。

④线材悬长:请设定为各种规格工具的最大悬长。

 使用注意事项

●  最高转速

请在最高转速(ф40:3.000min-以下,ф25:5.000rpm,ф15:6.000中,ф6:10.000min-以下)的范国内使用。使用时超过最高转速,可能导致纤维刷损坏。

●  切深量,磨削载荷

如作业时切深量过大或磨削载荷过大,则不能取得最佳效果,并且使刷毛磨损加剧。导致工具寿命缩短。用线材的前端加工效果最好。切深量以0.5mm~1.0mm为大致基准,以1.5mm为上限。

●  线材悬长的调节

刷子本体外周装有刷套(外套筒),可调节悬长(刷毛伸出刷套的长度),以调整柔软性和随动性。悬长增大,柔软性和随动性随之增加,悬长减小,柔软性和随动性随之减小。但请在此范围内使用(ф100~ф25为15mm以下;ф15为10mm以下;ф6为5mm以下。悬长超过以上范围使用,可能导致刷子损坏。

●  刷毛长度

随着使用,线材整体长度(刷毛长)缩短,会导致研磨力增强,随动性减小。请通过减少转速和切深量来调整磨削力和适应性

●  干式、湿式加工

干式,湿式均可,请用吸尘器等吸除干式加工时产生的尘埃。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities