欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

超级纤维刷使用方法和范例

  • 2022.11.03 15:23:58
  • 米思米
  • 325

超级纤维刷使用方法和范例

超级纤维刷使用方法和范例

■ 特点

● CECF1(红)的适应性强,适用于去除细薇毛刺。

● CECF2(白)比CECF1(红)刚性强,具有高切前性。

● 线材前端具有高切削力。

● 短时间内能大幅度提高表面粗糙度。

● 触盛柔和,能控制工件的弯曲。

● 通过线材前端的自生作用,可减少堵塞。

● 可进行干式、湿式加工。

 用途

除去模具的电火花痕迹,修正模具。

在精密零件成型或机械加工后,去除细微的毛刺。

能除去各种加工痕迹,水锈。

 使用方法

请装上手动工具后,将刷子按45°角抵在工件表面。

请尽量以一定的载荷使刷子接触工件,并将切深量控制在较小(1mm以下)程度。

在进行棱边、四凸部位的研磨及毛刺的去除时,请降低转速,以较轻的截荷进行加工。

在使用过程中,线材整体的长度(线长)减少,线将会变硬,磨削力也将上升,从而减弱适应性。此时,请降低转速或截荷(切深量)以调整适应性。

 加工条件

干式、湿式均可。请用吸尘器等吸除在干式加工时产生的尘埃。

 使用注意事项

请将最高转速控制在12,000rpm以下使用,如果在超过最高转速的情况下使用,刷子的线材,柄会有破损的可能。

请在作业开始以前和更换刷子时分别进行1分钟和3分钟的试运行,以确认振动及刷子柄安装部位是否有异常及松动等情况。即使在试运行中没有问题,在使用途中发现有振动等异常发生时,请立即停正使用。否则会引起刷子线材、柄等的折断、变形、破损。

如果使用过天的载荷(切深量)时,不但不能获得最适当的加工效果而且还会发生线材折断,飞散的危险。

特别是对棱边、凹凸部位的加工,因容易发生线材折断、飞散。请在加工时减小转速和载高。

 整形&修整方法

请将刷子前端抵住贴有研磨纸的加工板等,进行形状的修整。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities