欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

商品小课堂之回转系列——铰链销

  • 2022.11.17 10:04:20
  • 米思米
  • 2121

什么是铰链销?

铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。

特点1:外径g6公差,可和轴承配套使用

特点2:根据使用环境各种形状可选

特点3:备有L尺寸指定型,可以长度0.1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境

形状种类一览

种类

直柱式

带肩型

开口销

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

扣环

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

外螺纹

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

止动
螺丝型

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

种类

直柱式

带肩型

键槽型

商品小课堂之回转系列——铰链销

内螺纹

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

双止
转面型

商品小课堂之回转系列——铰链销

材质表面处理一览

M相当材质

H硬度

S表面处理

S45C

四氧化三铁保护膜

40~45HRC

无电解镀镍

40~45HRC

镀层硬度750HV~

镀硬铬

SUS304

SUS440C

40~45HRC

40~45HRC   镀层硬度750HV~

镀硬铬

选型要领

■   铰链销能承受轴向作用力的大小关系

商品小课堂之回转系列——铰链销

■   铰链销拆装频率

形状

频繁拆装适用性

备注

开口销型

×

键固定型

×

更换工序相对繁琐

其他

均可简单更换

■   铰链销是否有固定端

构造方面如果销无固定端,或空间有限时,建议采用止动螺丝固定型或键固定型。

使用案例一览

铰链销外径为g6公差,一般情况下,推荐安装孔内径选择间隙配合的H7公差。

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

产品推荐

带肩扣环固定型

直柱式开口销固定型

带肩螺帽固定型

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

商品小课堂之回转系列——铰链销

型号:HCDG8-30

型号:MG8-30

型号:SCLBDG8-30


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities