什么是齿轮?
齿轮是在传动轮的外周上加上齿形的零件,通常与齿轮本身以及齿条配合使用。
根据使用工况来分,可以分为2大类:平行传动和直线传动。
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮合齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | 直齿轮 +直齿轮 | ||
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | 直齿轮 +直齿齿条 |
如何选择齿轮?
<从精度选择齿轮>
米思米齿轮分为:JIS6级精度研磨齿轮,JIS7级精度高硬度齿轮,JIS8级精度一般齿轮。
齿轮 种类 | JIS6级精度研磨齿轮 | JIS7级精度高硬度齿轮 | JIS8级精度一般齿轮 |
耐磨性 | 高 | 高 | 低 |
噪音 | 低 | 中 | 高 |
规格数量 | 少 | 一般 | 多 |
发货期 | 标准发货期5天 | 标准发货期7天 | 标准发货期3天 |
价格 | 高 | 中 | 低 |
<从形状选择齿轮>
<从轴孔装配选择齿轮>
同步带轮与同步齿形带配套进行使用
齿轮 种 类 | 一般齿轮 | 免键齿轮 | |||
与轴的装配方法 | 圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 | 键槽孔+螺纹孔 | 免键衬套(E型/F型/G型) |
扭矩 | 低 | 中 | 高 | 高 | 高 |
位相变更 | 可以 | 可以 | 不可 | 不可 | 可以 |
价格 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
装配时间 | 轴孔追加工后装配 | 快 | 中 | 中 | 慢 |
米思米产品一览