欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

商品小课堂之定位系列——手动滑台

  • 2022.11.17 10:42:19
  • 米思米
  • 2603

什么是滑台

滑台是指具有导向、进给、夹紧3项机构的组件产品。

因其体积小巧,被广泛用于检查、组装工序中传感器、相机等的位置调整。

商品小课堂之定位系列——手动滑台

滑台的主要机构及其各自的特点

① 导向机构

滑台移动面移动时,保证移动平行度和直线度的关键零部件就是导向机构。

商品小课堂之定位系列——手动滑台

②  进给机构

推动滑台移动面移动的机构就是进给机构。

商品小课堂之定位系列——手动滑台

夹紧机构

当滑台可移动面移动至需要的位置时,为保证其位置不随外力或者冲击影响而发生变更,需要夹紧机构固定滑台移动面,让其不发生移动。


商品小课堂之定位系列——手动滑台

类型

           标准夹紧

          手柄式夹紧

          盘式夹紧

          加强夹紧

          对置夹紧

示意图

商品小课堂之定位系列——手动滑台

商品小课堂之定位系列——手动滑台

商品小课堂之定位系列——手动滑台

商品小课堂之定位系列——手动滑台

商品小课堂之定位系列——手动滑台

特长

结构最简单。

紧固最简便。

能抑制紧固时

发生的位置偏移。

紧固力大,
但易发生位置偏移。

耐冲击、震动,
可靠性高。

商品小课堂之定位系列——手动滑台

    米思米滑台精度定义

    ■ 直线度

    滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示,黑色线是实际运动轨迹)的最大偏移量。

    计算方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其位移量,绘制出位移图,计算出直线度。

    单位:微米μm(数值越小,精度越高。)

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    ■ 移动平行度

    滑台在移动过程中,移动面上的某一点相对于对固定面,跳动的数值。

    计算方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,其最大位移差值,即为移动平行度。

    位:微米μm(数值越小,精度越高。)

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    米思米手动滑台群

    ■ 按精度划分

    米思米手动滑台按精度划分,可分为高精度滑台及经济型滑台。

    分类

    型式

    目录页

    耐负载(N)

    直线度
     
    (μm)

    运动
      平行度
     
    (μm)

    容许力矩负载(N·m)

    力矩刚性(″/N·cm)

    价格

    水平

    垂直

    上下
      摆动

    左右
      摇动

    侧向
      滚动

    上下
      摆动

    左右
      摇动

    侧向
      滚动

    【高精度】
      滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    P.1637

    49.0

    19.6

    3

    10

    5.2

    4.3

    5.5

    0.12

    0.11

    0.07

    100%
      商品小课堂之定位系列——手动滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台
     
    【经济型】
      滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    P.1638

    49.0

    19.6

    5

    10

    5.2

    4.3

    5.5

    0.12

    0.11

    0.07

    60%
    OFF

      商品小课堂之定位系列——手动滑台

    ■ 按应用单元分

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    米思米滑台选型办法

    以最常用的直线移动滑台为例,说明选型方法。首先根据所需负载及移动量大致了解适合的滑台类型,然后根据精度要求,各导向机构特点结合自身使用工况进一步缩小范围。

    最大水平耐负载(N)

    最大移动量(mm)

    直线度(μm)

    导向机构

    材质颜色

    49

    ±60

    20-30

    燕尾槽

    铝合金/黄铜
      (黑色)

    196

    ±25

    3-5

    交叉滚子导轨

    294

    ±35

    30

    燕尾槽


      (本色)

    1176

    ±50

    6-10

    交叉滚子导轨

    343

    ±12.5

    1-3

    直线滚珠导轨

    详细请参考 >2018FA目录P.1609

    米思米滑台安装方式

    ■ 安装姿态

    安装状态

    水平

    侧置垂直

    侧置水平

    倒置

                                                                                      商品小课堂之定位系列——手动滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    X

    燕尾槽型

    耐负载同
      目录刊载值

    耐负载约为水平负载1/3
      若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先

    水平负载1/3

    直线滚珠导轨型

    同水平负载

    交叉滚子导轨型

    同水平负载

    水平面
      Z轴

    燕尾槽型

    水平负载1/3

    直线滚珠导轨型

    不可使用

    交叉滚子导轨型

    不可使用

    旋转

    磨合安装型

    水平负载1/3

    交叉滚子轴承型

    同水平负载

    角度测量

    燕尾槽型

    水平负载1/3

    交叉滚子导轨型

    水平负载1/3

    ■ 进给机构位置变更

    客户可根据各种追加工来满足安装空间、安装姿态、操作方法等的限制。米思米滑台追加工类型如下所示,详细追加工情况请看各商品页。

    商品小课堂之定位系列——手动滑台

    米思米滑台使用案例

    商品小课堂之定位系列——手动滑台





    选型工具

    热卖产品Hot selling products

    推荐文章Recommended articles

    设计插件software tool查看更多

    推荐案例库Related case base

    推荐商品Related commodities