欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器技术资料

  • 2022.11.24 14:28:39
  • 米思米
  • 3367

 确保使用安全选型说明 膜片型十字形沟槽形

>以下说明根据规格・扭矩进行选择的选型示例。

联轴器技术资料

【 前提条件 】

· 驱动马达:伺服马达

· 被驱动侧:滚珠丝杠

· 旋转方向:正反转

· 转速:3000rpm

· 偏心:0.1mm

·偏角:1°

· 轴向振幅:0.1mm

· 轴孔径 马达侧:14mm

· 滚珠丝杠测:15mm

· 联轴器全长:60mm以下

1.选择联轴器的种类

根据上述条件所需的联轴器特性
・零背隙
・容许偏心·偏角
参考上表的联轴器简易选型表进行选型

适用联轴器种类→膜片式联轴器:GCPW

2.计算联轴器的施加补偿扭矩

【条件】

伺服马达最大扭矩:3.0N·m

伺服马达额定扭矩:1.0N·m

【补偿扭矩计算】
补偿扭矩=马达最大扭矩(3.0N·m)×补偿系数(2.0)=6.0N·m
选择容许扭矩为6.0N·m以上的D(外径)→GCPW39

※补偿系数为使用普通伺服马达时的参考值。
请作为选型的大致标准使用。

3.确认联轴器容许值

容许偏心:0.25mm 容许偏角:1° 容许轴向振幅:±0.5mm
容许转速:10000rpm
→符合条件

4.选择轴孔

确认是否可选GCPW39的14mm和15mm孔径。
14mm、15mm都属于D(外径)=39的规格。

d1=14、d2=15→GCPW39-14-15

5.选择轴孔联接方法

→GCPW仅为夹持型,无需选择

6.确认尺寸是否符合装置要求

全长:49.6mm
→符合全长60mm以下的要求

最终选定的型式→GCPW38-14-15

 选型操作要领 万向接头

以下说明万向接头型联轴器的选型及操作要领。

【选型要领】万向接头 键槽・螺纹型 / 固定销型 通用

1.条件变量(计算公式)

联轴器技术资料

2.转速(r/min)

联轴器技术资料

【操作要领】万向接头 固定销型

高强度固定销

联轴器技术资料

1. 对SCM415材质进行浸碳淬火后实施研磨加工(公差m6)。

2. 如右图所示,有效部分为台阶型,仅单面起作用。

3. 配套轴的销孔有一定程度的偏心并不影响使用,但请将销孔加工到H8左右。

弹簧环的使用方法

1. 如果对已装好的弹簧环进行装卸,则有可能导致弹簧失效。

2. 准备如图所示的夹具,可使装配作业变得简单。

联轴器技术资料

3. 请勿将弹簧环长时间扣在接头外周或用锤子敲打。

联轴器技术资料

 


热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities