欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于皮带的问题

  • 2022.11.28 10:59:46
  • 米思米
  • 1679

Q01.皮带跑偏了。请告诉原因。

可能是以下的原因,请确认。
1.请确认输送机的铝型材、或者是否有机体的弯曲・倾斜。
2.请确认皮带是否变长 (皮带的松紧度)。
3.请确认带轮・惰轮上是否有异物附着。
※ 最初使用的时候会出现跑偏的情况,运转了一段时间后,等皮带适应了就不会跑偏了。


Q02.皮带偏向到一侧。请告知原因原因。

可能是以下的原因,请确认。
1.由于输送机的铝型材、或者机体的弯曲・倾斜会导致这个情况。
2.如传送物偏向一侧的话,可能会导致输送带偏向一侧。


Q03.请告知如何拉皮带的张力。

请通过旋紧调整张力用的丝杠来进行调整。
此时,请注意要让左右两侧调整张力用的丝杠呈相同的旋紧度。
另外,由于头部驱动和中间驱动的调整张力用丝杠的位置不同,请确认图2。
※ 更换皮带时,请务必确认是否已断掉电源,输送机为不运转状态。


Q04.皮带的运转动作变差了。请告知原因和对策。

可能是以下的原因,请确认。
1.请确认驱动部(带轮、惰轮)是否有垃圾・灰尘吸附。
2.有可能是皮带磨损了。请更换皮带。


Q05.请告知到更换皮带的步骤。

请参照商品目录中发布的「皮带更换方法」。在输送机选型网站还准备了更换皮带的视频。


Q06.有防跑偏肋的输送机和无防跑偏肋的输送机有什么区别。

皮带的防跑偏抑制方法不同。
无防跑偏肋的输送机是通过用圆弧状(太鼓状)的带轮・惰轮来运转平皮带,从而防止跑偏的。
另一方面,带防跑偏肋的输送机是通过用带肋槽的带轮・惰轮来运转带防跑偏肋的皮带(里面有突起的皮带),从而防止跑偏。


Q07.我公司可以索取食品输送用皮带的证明文件吗。

米思米可以向贵公司提交该证明文件。


Q08.虽然知道米思米产品阵容中没有带防跑偏肋的食品输送用皮带,那请问一般用皮带HBLTDSW符合食品HACCP的规格要求吗。

符合的。


Q09.不锈钢制成的皮带会在使用过程中坏掉吗。

有划伤时,可能会发生皮带破损。特别是在侧面有划伤的话,就会导致开裂。没有划伤的话,可以说是一款非常稳定的皮带。


Q10.不锈钢制成的皮带在运转时会发出噪音吗。

不会出现由皮带而导致的噪音。作为一台输送机,会有马达运转的声音。


Q11.有没有抗划伤能力强的输送机(用于传送冲压零部件等)。

靠聚氨酯皮带来输送有毛刺的冲压零部件是很难的。不论皮带的种类是什么,有划伤,皮带的寿命就会变得低下。


Q12.用于窄型输送机的皮带是耐油的式样吗。

窄型输送机所使用的同步齿形带具有耐油性能。


Q13.如何防止皮带一侧的散乱(绽开)。

输送机上所使用的平皮带不是能防止散乱(绽开)的式样。


Q14.可以用耐油式样的皮带来输送带有水溶性切削油的零部件吗。

如果只是附着在皮带表面的程度,那是可以使用的。


Q15.皮带是如何接合的呢。

全都是指形接合。


Q16.不锈钢皮带侧面会不会切伤手指或手。

加工时已经注意不留毛刺了,但如果太用力地触碰侧面,也可能会说切伤。输送机运转时请特别注意。


Q17.请告知不锈钢皮带的连接处公差范围。

连接处没有重叠。连接处的公差范围是+/-10%。其他平坦处为1%上下。


Q18.可否采购到选用了非米思米市售皮带的输送机呢。

目前米思米暂不接受皮带厂家的指定采购。请购买无皮带输送机,由客户自己安装皮带。此时请务必确认贵公司所使用的皮带最小直径不低于输送机的带轮直径。


Q19.皮带的熔敷次数为多少次。

1次。


Q20.滑动好的皮带是哪一种呢。

推荐贵公司使用摩擦系数低的滑动用皮带。


Q21.耐油性皮带除藏青色以外还有其他选择吗。

耐油性皮带只有藏青色的。


Q22.请告知计算皮带使用寿命的方法。

由于涉及到的要素很多,如传送速度、重量、式样、工件的形状等,所以无法计算使用寿命


Q23.关于不锈钢输送机的皮带,我公司想购买比标准品再厚些的,可以变更吗。

无法变更。
因为随着皮带的厚度不同,带轮直径也会变化,所以米思米输送机厚度超过0.1mm就就无法作变更了。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities