关于皮带・塑料链条的交换
当自行更换皮带和塑料链条的时候,请注意以下几点:
1.皮带对应的最小滑轮直径
皮带对应的最小滑轮直径根据弯曲度是有限制的。
请参照皮带对应最小滑轮直径,确定所选择的最小的输送机滑轮直径是否合适。
2.皮带和塑料链条长度的计算
皮带和塑料链条的长度,请参照下表进行计算。
3.运输方向
皮带的运输方向有一些是指定的。请在交换时注意。
皮带的长度计算公式
型式 | 皮带种类 | 列数 | 驱动位置 | 滑轮直径 | 计算公式 | 单位 |
SVKA | 平皮带 | 单列 | 头部 | 30 | (2L+97)/1.002/1000 | m※2 |
SVKB | 平皮带 | 30 | (2L+97)/1.002/1000 | m※2 | ||
SVKN | 平皮带 | 中间 | 30 | (2L+A)/1.002/1000※6 | m※2 | |
SVKR | 平皮带 | 30 | (2L+A)/1.002/1000※6 | m※2 | ||
GVHA | 平皮带 | 头部 | 30 | (2L+98)/1000 | m※2 | |
GVHN | 平皮带 | 中间 | 30 | (2L+250)/1000 | m※2 | |
GVFA | 平皮带 | 头部 | 30 | (2L+98)/1000 | m※2 | |
GVFN | 平皮带 | 中间 | 30 | (2L+250)/1000 | m※2 | |
GVTSA | 同步齿形带 | 头部 | 30 | (2L+220)/5 | 齿 | |
GVTSN | 中间 | (2L+240)/5 | ||||
GVTWAU • GVTWAS | 双列 | 头部 | 30 | 驱动侧:(2L+240)/5 | 齿 | |
GVTWNU • GVTWNS | 中间 | 30 | 驱动侧:(2L+240)/5 | |||
CVSA | 平皮带 | 单列 | 头部 | 30 | (2L+97)/1.002/1000 | m※2 |
CVSB | 50 | (2L+160)/1.002/1000 | m※2 | |||
CVSN | 中间 | 30 | (2L+A)/1.002/1000 ※6 | m※2 | ||
CVSP | 50 | (2L+A)/1.002/1000※6 | m※2 | |||
CVSC | 平皮带 (有防跑偏肋) | 头部 | 30 | (2L+97)/1.002/1000 | m※2 | |
CVSD | 50 | (2L+160)/1.002/1000 | m※2 | |||
CVSR | 中间 | 30 | (2L+A)/1.002/1000※6 | m※2 | ||
CVSW | 50 | (2L+A)/1.002/1000※6 | m※2 | |||
CVSE | 平皮带 | 头部 | 60/30 | (2L+161)/1.002/1000 | m※2 | |
CVSF | 平皮带 | 60/30 | (2L+161)/1.002/1000 | m※2 | ||
CVSX | 平皮带 | 中间 | 30 | (2L+284)/1.002/1000 | m※2 | |
CVSY | 平皮带 | 30 | (2L+284)/1.002/1000 | m※2 | ||
CVSSA | 不锈钢带 | 头部 | 50 | (2L+160)/1000 | m※2 | |
CVSFA | 平皮带 | 30 | (2L+97)/1.002/1000 | m※2 | ||
CVSFB | 50 | (2L+160)/1.002/1000 | m※2 | |||
CVSFC | 平皮带 | 头部 | 30 | (2L+97)/1.002/1000 | m※2 | |
CVSFD | 50 | (2L+160)/1.002/1000 | m※2 | |||
CVSJA | 中间 | 30 | (2L+262)/1.002/1000 | m※2 | ||
CVSMA | 平皮带 | 马达内置 | 70 | (2L+220)/1.002/1000 | m※2 | |
CVSTC | 同步带 | 头部 | 19/20 | CVSTC10:(2L+130)/5 | 齿数 | |
CVSTC20:(2L+165)/5 | ||||||
CVSTR | 中间 | 19/20 | CVSTR10:(2L+215)/5 | 齿数 | ||
CVSTR20:(2L+240)/5 | ||||||
CVSTA | 二列 | 头部 | 30 | (2L+100)/5 | 齿数※3 | |
CVSTB | 50 | (2L+180)/10 | 齿数※4 | |||
CVSTN | 中间 | 30 | (2L+260)/5 | 齿数※3 | ||
CVSTP | 50 | (2L+420)/10 | 齿数※5 | |||
CVSPA | 塑料链条 | 头部 | 57※1 | (2L+179)/12.7 | 节 | |
CVGA | 平皮带 | 单列 | 头部 | 30 | (2L+94)/1000 | m※2 |
CVGB | 平皮带 | 30 | (2L+94)/1000 | m※2 | ||
CVGC | 平皮带 | 50 | (2L+160)/1000 | m※2 | ||
CVGD | 平皮带 | 50 | (2L+160)/1000 | m※2 | ||
CVGN | 平皮带 | 中间 | 30 | (2L+A)/1000※6 | m※2 | |
CVGP | 平皮带 | 30 | (2L+A)/1000※6 | m※2 | ||
CVGR | 平皮带 | 50 | (2L+A)/1000※6 | m※2 | ||
CVGW | 平皮带 | 50 | (2L+A)/1000※6 | m※2 | ||
CVGTA | 同步带 | 二列 | 头部 | 30 | (2L+100)/5 | 齿数※3 |
CVGTB | 50 | (2L+180)/10 | 齿数※4 | |||
CVGTN | 中间 | 30 | (2L+260)/5 | 齿数※3 | ||
CVGTP | 50 | (2L+420)/10 | 齿数※5 |
· ※1 塑料链条是以齿轮的P.C.D来表示的。
· ※2 小数点保留2位
· ※3 小数点以下不保留
· ※4 小数点以下四舍五入
· ※5 小数点以下进位
· ※6 A值
SVKN | SVKR | CVSN | CVSP | CVSR | CVSW | CVGN/CVGP | CVGR/CVGW | ||
一般情况 | 270 | 270 | 270 | 333 | 270 | 333 | 270 | 330 | |
HR | 单边追加滑轮 | 257 | 257 | 253 | 293 | 257 | 298 | 250 | 300 |
WR | 两边追加滑轮 | 244 | 244 | 292 | 308 | 244 | 263 | 240 | 260 |
如需前往平皮带商品分类页面,请点击此处。