欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 10:39:12
  • 米思米
  • 3517

产品概述

膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄板)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成。
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
其特点为结构较紧凑,零背隙,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,耐酸、耐碱防腐蚀。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。

产品特点

【特长/特性】膜片型联轴器,零回转间隙,拆装方便。高灵敏度,传递力矩大。顺时针与逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差。
【用途】常用于伺服电机、步进电机联接
【种类】膜片型
【主体材质】铝合金
【适用电机】伺服马达/步进马达


■ 膜片联轴器的主要特性
1、补偿两轴线不对中的能力强,与齿式联轴器相比角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有一定的轴向、径向和角向位移。
2、具有明显的减震作用,无噪声,无磨损。
3、适应高温(-80+300)和恶劣环境中工作,并能在有冲击、振动条件下安全运行。
4、传动效率高,可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆(指带中间轴型式),不需润滑。
6、能准确传递转速,运转无转差,可用于精密机械的传动

注意事项

■ 校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。

使用案例

联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项

联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱

联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠


联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项

联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例3:马达×编码器

联轴器使用范例4马达×测量试验机

使用方法

■ 安装方法
STEP1 插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。


STEP2 使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。


STEP3 简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。


联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项  联轴器膜片式的产品特点和使用注意事项
STEP4 安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities