欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 10:21:41
  • 米思米
  • 4040

产品概述

梅花联轴器,又称爪型联轴器,是由2个联轴部金属爪盘和1个弹性体树脂调整环组成。
树脂调整环可缓和启停时的惯性负载冲击。便于拆装。
适用马达类型:推荐用于步进马达和通用马达。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。

产品特点

【特长/特性】中间弹性体联接。可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差。抗油与电气绝缘。顺时针与逆时针
  回转特性完全相同。定位螺丝固定。
【种类】爪型
【主体材质】铝合金
【固定方式】夹持螺丝固定型
【适用电机】标准

■ 爪型联轴器特点如下:
结构简单、无需润滑、方便维修、便于检查、免维护,可连续长期运行。
聚氨酯弹性件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠。
具有良好的减振、缓冲和电气绝缘性能。具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。

注意事项

■ 校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下

使用案例

联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项
联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱

联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项
联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠

联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项
联轴器使用范例3:马达×编码器

联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项
联轴器使用范例4:马达×测量试验机

使用方法

■安装方法
STEP1插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。


STEP2使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。


STEP3简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。


联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项


联轴器梅花式的产品特点和使用注意事项

STEP4安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities