欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承止动销的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 13:46:22
  • 米思米
  • 1961

 使用方法

通过轴承止动销与轴承调整环可对轴承内圈进行夹紧,轴承止动销的螺纹端与轴端内螺纹进行连接。

轴承止动销的产品特点和使用注意事项


 使用案例

轴承止动销的产品特点和使用注意事项

机构名称:
滚轮材料的齿轮间传递机构

机构功能:
气缸从上部压入窄带材,通过步进电机和滚珠丝杠,固定一定间距进行运送的传递机构。

轴承止动销的用途:
将导向用的惰轮(内含轴承)固定在固定座上。

了解详情,请点击轴承止动销的产品特点和使用注意事项
InCAD Library案例库

 相关行业

电子电器


智能手机


医疗

轴承止动销的产品特点和使用注意事项


轴承止动销的产品特点和使用注意事项


轴承止动销的产品特点和使用注意事项

机器人


半导体


锂电池

轴承止动销的产品特点和使用注意事项


轴承止动销的产品特点和使用注意事项


轴承止动销的产品特点和使用注意事项

 注意事项

① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者SUS304材质(相当)的产品。
  表面处理和防锈方法请参考轴承止动销的产品特点和使用注意事项
技术参数
② 配合用轴承用调整环精度要求高,尽可能与米思米标准品配套使用。

 相关文件

金属材料及表面处理的防锈性能  请参考轴承止动销的产品特点和使用注意事项防锈性能页面
螺纹规格参数          请参考轴承止动销的产品特点和使用注意事项螺纹规格表
螺栓适用的紧固扭矩       请参考轴承止动销的产品特点和使用注意事项紧固扭矩表

 相关产品

轴承用调整环


转轴 两端内螺纹型


惰轮 背面张紧型

轴承止动销的产品特点和使用注意事项


轴承止动销的产品特点和使用注意事项


轴承止动销的产品特点和使用注意事项

代表型号:CLBUB3-5-15.0


代表型号:SFHRW30-250-M12-N10


代表型号:AFBD9-20

与轴承配套使用

             高精度,多种类


回转用轴,固定方便,便于安装


与皮带配合使用

         结构简单,便于安装

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities