欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 14:11:22
  • 米思米
  • 1801

使用方法

轴承座组件安装方法

安装详解

                                                                                  轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

标准型轴承座组件安装时使用沉孔或者螺纹孔,以便能从正反两面进行安装。
 
 

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

嵌入型轴承座组件安装时通过对准安装面H7公差的加工孔,可实现精确定位。
  

 注意事项

使用注意内容

图示及参考

金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。

详细防锈性能及保养,请参考轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项技术资料

轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。

选择配合件时,请选择负公差类商品。

轴承详细参数,请参考轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项技术资料

轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。
轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。
  (右图蓝色方向)
径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。
  (右图红色方向)

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。

如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。
选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项
商品参数

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

 相关文件

圆形轴承座组件概要  点击轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项此处

 使用案例

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

设备名称:滑动翻转机构
特点1:通过气动夹盘使保持的工件翻转搬送的机构。
特点2:把轴承座组件利用到简单的凸轮形状中,实现在滑动的同时也可翻转,变更工件的方向。

 应用行业

智能手机


电子电器


锂电池

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项


轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项


轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

汽车


机器人


医疗

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项


轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项


轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

 相关产品

经济型轴承座组件 T型轻量省空间型


经济型铰链销 带肩扣环固定型


经济型 固定环 开口型

轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项


轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项


轴承座组件 菱型的产品特点和使用注意事项

代表型号:C-BGHA6900ZZ-30


代表型号:C-HCDG3-12


代表型号:C-SCSAW8-8

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities