欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链条的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.05 11:33:19
  • 米思米
  • 1955

 产品特点

■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温
■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送

 使用案例

用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构

链条的产品特点和使用注意事项

用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架

链条的产品特点和使用注意事项

用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构

链条的产品特点和使用注意事项


 使用方法

滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。

链条的产品特点和使用注意事项

■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。

链条的产品特点和使用注意事项

(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a. 垂直传动或接近垂直传动时
b. 轴间距为1m以上时
c. 需要频繁地进行重载起动、停止时
d. 需要反转时

链条的产品特点和使用注意事项

(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。

链条的产品特点和使用注意事项

 相关产品

链轮 40B

链轮惰轮

链条张紧器

国标B系列单排滚子链条 标准型

链条的产品特点和使用注意事项

链条的产品特点和使用注意事项

链条的产品特点和使用注意事项

链条的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities