欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.05 11:26:07
  • 米思米
  • 3972

 产品特点

■ 链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■ 链轮、链条选型
我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则

                                     

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项


链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

 使用案例

用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

用于传送工件

使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

 使用方法

滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

 相关产品

带轮毂惰轮链轮 35B 40B 50B 60B -JIS A类-

链条张紧器

链条张紧器

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

链轮惰轮的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities