欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金刚石膜

  • 2022.12.06 15:04:29
  • 米思米
  • 834

金刚石除了具备作为珠宝饰品的稀有价值外,还作为现存物质中硬度最高的物质而广为人知,不仅如此,它还具备其他物质所无法实现的机械、电气、化学、光学、热学特性等优异特性。

其特性的应用领域如【表1】所示。

【表1】金刚石的特性与可以期待的应用领域

特性

可以期待的应用领域

高硬度(Hv8,000〜10,000)

耐磨部件、滑动部件、传感器

高弹性模量(1.2×1012N/m2

传感器、电子部件、音响部件

热膨胀率小(1×10-6/℃)

散热部件、耐磨部件、滑动部件

热导率高(2,100kcal/m・h・℃)

散热部件、耐磨部件、电子部件

电阻高(1013Ωcm以上)

绝缘部件、耐腐蚀部件、电子部件

耐化学药剂(酸、碱)

耐腐蚀部件、传感器、电子部件

音速高(18,500m/s)

传感器、音响部件

红外线透过率高(2.72)

光学部件、饰品


因此,金刚石膜的成膜最初是采用热丝CVD工艺开发而成,后来相继开发出微波等离子体CVD、直流等离子体CVD、高频等离子体CVD、电弧放电等离子体CVD、采用丙烯火炬的燃烧火焰法等。

【图1】中是采用热丝CVD法成膜的示意图。

热丝CVD是利用设置在处理对象上的热丝释放出的约2000℃的热电子,让反应气体发生催化分解,然后沉积出金刚石膜。

反应气体通常采用甲烷(CH4:0.5〜2.0%)和氢气(H2)。生成压力为10-2Pa左右,沉积速度为0.5〜1μm/h左右。

其他工艺方法仅仅只是反应气体的催化方法以及处理温度与此不同,原理上是相同的。

金刚石膜


 

利用微波等离子体CVD在硅基底上进行金刚石膜的成膜时,极早期所生成的金刚石微粒如【图2】所示。

这一微粒不断成长,就形成了金刚石膜。  

金刚石膜


 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities