欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无硼镀镍

  • 2022.12.06 16:53:05
  • 米思米
  • 780

在《水污染防止法》等水质相关法律法规中,将“硼及其化合物”作为健康项目予以管制,其浓度限制为10ppm。尽管已经开发出包括离子交换法等在内的多种去除硼(B)的工艺方法,但最可靠的措施依然是避免使用硼。

在电镀工厂中,硼的主要产生源头是镀镍。电镀镍具有光亮、半光亮、无光泽镀层等丰富多变的外观,作为镀金、镀银和镀铬的基础镀层,被广泛应用于包括装饰性镀层和功能性镀层等多个领域。

最常用的电镀电解液是瓦特浴电解液,通常,每1升中含有30g左右的“硼酸”。

最近,东京都产业技术研究所已开发出不使用硼酸的镀镍电解液。这一产品是使用柠檬酸代替硼酸,不仅可以在不改变传统使用的瓦特浴设备和作业条件的情况下使用,而且产生的皮膜薄而坚硬,又富于弹性,即使不使用含硫上光剂也能获得平滑的外观。

【表1】中是两者的对比,而【表2】中是柠檬酸浴所能够适用的应用领域。

【表1】特性对比

电解液成分与电镀特性

柠檬酸浴

瓦特浴

电解液成分例

硫酸镍280g/ℓ

氯化镍45g/ℓ

柠檬酸21g/ℓ

硼酸 45g/ℓ

pH 45、50

电镀设备、条件

与瓦特浴相同

生产成本

成本低于瓦特浴

阴极电流效率

9598%

9699%

电解液pH的变动

电镀电压

比瓦特浴略高

镀膜外观

平滑

衬垫状

皮膜硬度

HV450

HV220

柔软性

与瓦特浴同等

内部应力

与瓦特浴同等(19.7kgf/mm2

断面组织

无方向性、细微

柱状组织

配向性

无配向

(100)面优先配向

边缘部位状态

平坦析出

驼峰状析出

熔点 

1448

1438


【表2】可期待的柠檬酸浴应用用途

No

应用例

1

需要进行弯曲、填缝等后处理的部件

2

镍箔制造

3

电铸、模具电镀

4

电镀砂轮,复合电镀基体

5

二层镀Ni的半光亮镀镍

6

提升硬质镀Cr耐腐蚀性的基底镀层

7

提升光亮镀Ni的耐腐蚀性

8

电子部件用镀Au的基底镀层

9

装饰用镀Cr的基底镀层

10

Zn压铸件的电镀

11

对黄铜材料及铜基电镀产品的电镀处理


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities