欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

功能性镀层的电气特性

  • 2022.12.07 13:21:27
  • 米思米
  • 920

功能性电镀所需具备的电气特性如下所示。

要求特性

镀层种类

应用例

导电性

铜、银、金、锡、铑

PCB、端子、开关、连接器、触点、引线框架

磁性

钴-磷、镍-钴、镍-钴-磷

磁盘、磁带、薄膜封头

低接触电阻

金、铑、钌

触点、开关、连接器、干簧管

电阻特性

镍-磷-硼

电阻

电磁波屏蔽特性

无电解铜、无电解镍

电脑机身、手机、摄像机

(1)导电性

具有最佳导电性的金属是银,其次是铜、金和锡。因此,这些镀层被用于需要具备导电性的部件。在电子领域,作为用于对印刷电路板的正面和背面进行电气连接的过孔电镀,镀铜至关重要。金、银、锡和镍镀层被用于触点、连接器和开关。高纯度的金和银会导致镀层较软,因此采用硬度较高的合金电镀。

(2)高频特性

这一特性是指毫米波以及微波的高频电流传输的难易程度,对于微波波导管等元器件来说,要求低信号传输损耗,因此波导管表面的平滑性非常重要。为此,采用镀铜以及铜电铸工艺。

(3)磁性

磁记录媒体需要静态、动态的磁特性。是采用镍-钴、镍-钴-磷、钴-磷等合金镀层。

(4)低接触电阻

指电气接触位置的低电阻特性,其中触点、开关、连接器等要求低电阻以及低接触电阻,还要求具备耐腐蚀性、耐磨损性、耐冲击性等。

(5)电磁波屏蔽特性

功能性镀层的电气特性

电脑等电子设备和通信设备是电磁干扰的发生源,同时本身也会受到电磁干扰的影响,导致其出现误动作或故障。具有优良导电性的无电解(铜·镍)镀层被用作为吸收或屏蔽这些干扰的措施。

(6)电阻特性

电子电路中使用的电阻元件之一,是镀上无电解镍的陶瓷基片。电阻值可通过镀层厚度控制,其具备优良的温度特性,且易于大规模生产。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities