欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

功能性镀层的光特性

  • 2022.12.07 13:25:13
  • 米思米
  • 939

功能性镀层具有的光特性如下所示。

要求特性

镀层种类

应用例

防反光

黑色铬、黑色镍、黑色铬酸盐、各种磨砂面

精密光学设备、汽车、两轮车部件

光选择吸收性

黑色铬、黑色镍

太阳能系统吸收面板

反光性

光亮镍-铬、金

镜子、反射板、镜面

耐候性

在各种塑料材质表面电镀

旋钮、开关、外壳

(1)防反光

这是防反光、防眩光的特性,用于相机和光学设备的光路及外部装饰,以及汽车内部和外部的装饰部件,采用黑色铬镀层或磨砂镍·黑色铬镀层、黑色阳极氧化皮膜等工艺。钢铁产品的镀锌件主要是采用黑色铬酸盐处理。

(2)光选择吸收性

这一特性是指能够很好地吸收某些波长的光,但不发射其他波长的光,主要用在诸如太阳能集热器表面等。它能很好地吸收太阳光的热能用来产生热水,但很难辐射出热水所发出的长波红外辐射,也就是说,容易加热且热水不易冷却。采用黑色铬镀层、黑色阳极氧化皮膜、铜染黑处理等工艺。

(3)反光性

功能性镀层的光特性

这是指能够良好反射光的特性,可用于反射镜。在铝上镀光亮镍镀层、铬镀层的产品,被应用于汽车后视镜以及建筑的内外部装饰材料。不同于玻璃镜面,这一工艺具有重量轻、不易碎、可与隔热材料相结合等诸多优点。此外,对金属进行精密超精电镀制成的产品还作为光学元件而被应用于精密设备。

(4)耐候性

这是指不易因阳光中的紫外线而发生劣化,能够保护塑料或橡胶、涂装面等免受紫外线影响的性质。塑料等材料在紫外线下会发生劣化,出现脆化、开裂、褪色等情况,从而无法保持产品本身的功能,而实施电镀处理之后,可以防止其因紫外线而导致的劣化。不仅如此,还能够提升美观度,使其具有高级感。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities