功能性镀层具有的热特性如下所示。
要求特性 | 镀层种类 | 应用例 |
耐热性 | 无电解镍、工业用铬、氨基磺酸镍、银-镍-钨 | 发动机零部件等 |
热吸收性 | 黑色铬、黑色铬酸盐 | 电气零部件 |
散热性 | 黑色铬、黑色铬酸盐、黑色镍、黑色阳极氧化 | 电气零部件 |
导热性 | 铜 | 厨房产品 |
热反射性 | 光亮镍-铬 | 暖炉反射板 |
(1)耐热性
这是指皮膜的物理性质在高温下不会降低的特性,普通的镀层皮膜在空气中暴露于高温时,会出现皮膜氧化和硬度降低,而某些类型的镀层可以克服这些问题。工业用镀铬和无电解镀镍在超过300℃时就会硬度降低,而用氨基磺酸浴镀镍即使在500℃时也不会出现硬度降低的情况,镍-硼镀层同样也有很好的耐热性。
(2)吸热性
这是指能够高效吸收热量的特性,与光吸收一样,最常用的是黑色皮膜。这是用于吸收电子元器件等产生的热量,并使这些元器件保持在一定温度以下。屏蔽盒等就是其具体的应用案例。
(3)散热性
这是指将吸收的热量散发出来的性质,对于散热器来说是非常重要的特性。众所周知,黑色表面具有高辐射系数,所以对增大散热面积的散热器散热部分做镀黑处理。
(4)导热性
这是指热量易于传导的性质。金属一般具备较好的导热性,尤其是银、铜、金,尤为优秀。实际应用中多使用铜。
最著名的产品,是在导热性不佳的不锈钢锅底部镀上厚厚的铜镀层。铜镀层具有的优秀导热性能够让锅底温度均匀,从而防止发生不锈钢所特有的易结焦现象。
(5)热反射性
这是指反射波长为2.5微米以上的红外线的特性,表面为镜面、有白色金属光泽,则热反射效果较好。做了光亮镀铬的电暖炉以及暖炉反射板就是最常见的应用场景。