下面讲解材料的种类与电镀的难易程度。
【表】钢铁材料与电镀的难易程度
种类 | 特征 | 用途例 | 难易程度 | ||
结构用钢 | 结构用碳素钢 | 低碳钢 | 各种行业领域 | ◎ | |
结构用合金钢 | 中低碳钢 | 机械零部件 | ◎ | ||
H钢 | |||||
Al-Cr-Mo钢 | 表面氮化钢 | 汽车零部件,机械零部件 | ○ | ||
Ni-Cr钢 | 含表面淬火硬化钢。比普通碳钢有更好的淬透性和更高的强度。添加Ni可以提高淬透性,添加Mo可以提高回火性。注)◎:目标是获得良好的密合性。 | 曲轴、齿轮、轴、螺栓、螺母等机械零部件。注)○:必须充分注意预处理。 | ◎ | ||
Ni-Cr-Mo钢 | ◎ | ||||
Cr钢 | ◎ | ||||
Cr-Mo钢 | △ | ||||
特种用途钢 | 工具钢 | 高碳 | 工具、弹簧材料 | ○ | |
碳素工具钢 | |||||
合金工具钢 | 高碳。包括切割用、抗冲击用、耐磨不变形用、热加工用等。 | 工具、弹簧材料 | ○ | ||
高速钢 | 高碳、高合金。18W-4Cr-1V为基本型 | 工具、模具、冲头、辊筒、轴承、 | ○ | ||
耐热耐腐蚀钢 | 不锈钢,包括铁素体、马氏体、奥氏体和沉淀硬化钢等。 | 工具、轴承、刀片、齿轮、剃刀片等 | ○ | ||
耐腐蚀耐热合金钢 | 基本不含碳,主要成分是Ni。铁含量低于50%。 | 引线框架、半导体系统、精密机械部件、钟表、阀门。 | ◎ | ||
铸锻钢 | 锻钢产品 | 中低碳钢 | 结构用材料 | ◎ | |
铸钢 | 包括普通铸钢(碳素钢)与合金铸钢。均质化退火后使用。 | 锁、锚 | ◎ | ||
铸铁 | 灰口铸铁 | 也称为普通铸铁。含2.4-4.5%的碳。 | 汽缸、衬垫、活塞环 | ◎ | |
球状石墨铸铁 | 也被称为球墨铸铁,它是通过添加Mg等成分让石墨成为球状而制成,具有很高强度。 | 铁管接头、车辆零部件 | × | ||
可锻铸铁 | 根据热处理的不同,包括黑心可锻铸铁、白心可锻铸铁、珠光体、铸铁。 | 铁管接头、车辆零部件 | ◎ | ||
合金铸铁 | 合金冷硬铸铁、针状铸铁、线状铸铁 | 凸轮轴、模具、汽缸等 | ◎ |