欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢铁材料的电镀

  • 2022.12.07 14:12:20
  • 米思米
  • 2873

(1)材料的加工记录

钢材被用于所有工业部门,是通过以下金属加工工艺变成产品并进行电镀的。

      1) 通过冲压等手段进行弯曲、切割、拉伸、切削、研磨等机械加工。

      2) 将铸铁或铁合金熔化后进行铸造,或加热后进行锻造。

      3) 通过热处理(如淬火和氮化)进行表面硬化。

      4) 将铁粉填入模具中,成型后烧结。

由此可见,即使都是称之为钢铁,根据前述一系列的钢铁类型、金属加工类型及其记录不同,金属表面的状况会有显著差异,必须采用对应的表面处理方法。

实施电镀时,镀层对材料的附着力和镀层表面的光洁度状态是特别重要的指标。化学预处理(如脱脂和酸处理)是前者的关键,而机械预处理(如镜面抛光和表面磨砂处理)是后者的关键。

(2)高碳钢等的脱氢处理

钢铁材料的一个特有关注点,是电镀后的后处理。当对碳含量超过0.4%的碳素钢或淬火硬化钢进行酸洗、镀锌、工业镀铬处理时,在处理过程中材料表面会产生原子氢,且氢原子会被吸收到钢材的组织中。如果不去除氢气就使用该产品,则会成为一种硬度极高但非常脆的缺陷产品。这一现象称为氢脆。

为了防止出现这种情况,应在电镀后4小时内通过热处理去除材料中的氢(烘烤处理)。以下举例说明。

【表】脱氢处理条件

钢种

温度(℃)

时间(分钟)

C0.4%以上的碳素钢

180

30

高碳钢
淬火材料
退火材料

200

60

弹簧钢

渗碳回火的材料
渗碳渗氮淬火回火材料

200

240

因此,镀锌后的铬酸盐处理是在烘烤处理之后进行。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities