种类 | 特征 | 用途例 | 难易程度 | |
铜基稀土合金 | 基本不含合金元素的产品 | 高性能弹簧、电气设备、发动机部件
|
◎ | |
无氧铜 | 导电性、导热性、延展性、可拉伸性、可焊接性、耐腐蚀性、耐候性良好。 | |||
电韧性沥青铜 | ||||
磷脱氧铜(紫铜) | 延展性、拉伸性、焊接性、耐腐蚀性、耐候性和热传导性良好 | 热水器、垫圈、建筑材料 | ◎ | |
铍铜 | 耐腐蚀性良好,通过时效硬化处理提升耐疲劳性。 | 高性能弹簧、开关、连接器 | ○ | |
铜、锌合金 | 光泽美观,延展性、可拉伸性、耐腐蚀性良好。 | 建筑材料、小饰品、化妆箱、波导管 | ◎ | |
红铜 | ||||
黄铜 | 接线装置、铭牌、电机零部件 | ◎ | ||
铜、锌、铅合金 | 含有一些铅和锌,具有良好被切削性能的材料 | 钟表、齿轮、造纸网版、螺栓、螺母、阀门、芯轴 | ○ | |
快削黄铜 | ||||
铜、锌、锡合金 | 耐腐蚀性好,尤其是耐海水性良好 | 热交换器管板、船舶海水取水口 | ○ | |
海军黄铜 | ||||
铜、锡、磷合金 | 具有良好的延展性、耐疲劳性和耐腐蚀性,适用于高性能弹簧材料。 | 开关、连接器、继电器、凸轮 | ○ | |
磷青铜 | ||||
铜、镍、锌合金 | 光泽美观,延展性、耐疲劳性、耐腐蚀性良好。适用于高性能弹簧材料。 | 开关、继电器、连接器、医疗设备、乐器、眼镜框 | ○ | |
白铜 | ||||
其他 | ○ | |||
铝青铜、乐器用黄铜、高强度黄铜、IC引线框架Cu-Sn、Cu-Fe等。 |