工业上最常用的代表性无电解镀,是无电解镀镍磷(5-13%)合金。采用这一工艺,即使在复杂形状上也能获得厚度均匀的镀膜,并且其机械、电气、物理性能优异,因此其需求持续增长。
表中是无电解镀镍磷合金的应用案例。
无电解镀镍的特点之一是镀后通过热处理提高硬度。镀后Hv500~550的硬度,在经过400℃的热处理后变为Hv800~1000。
无电解镀镍可应用于大多数金属、塑料、陶瓷等,但不适用于锡、铅、锌、镉、锑等。这是因为这些物质会干扰金属沉积过程中的催化作用。
【表】中是无电解镀镍磷合金的应用案例及其目的
行业领域 | 适用部件 | 目的 |
汽车工业 | 制动器、活塞、汽缸、齿轮、轴承、旋转轴、凸轮、阀门等 | 硬度、耐磨损性、防烧损、耐腐蚀、精度等 |
电子工业 | 触点、轴、弹簧、螺栓、螺母、磁铁、电阻器、阀杆、外壳、电脑零部件、电子元器件等 | 硬度、精度、耐腐蚀性、可焊性、钎焊性、焊接性、电磁屏蔽性等 |
精密工业 | 复印机、光学设备、钟表等 | 精度、硬度、耐腐蚀性等 |
航空器、船舶 | 水压设备、电气设备、螺杆、引擎、阀门、配管等 | 耐腐蚀性、防污染、防氧化、耐磨损性、精度等 |
化学工业 | 各种阀门、泵、配管内部、反应槽、热交换器等 | 耐腐蚀性、防污染、防氧化、耐磨损性、精度等 |
其他 | 各种模具、机床零部件、真空机械部件、纤维机械部件等 | 硬度、耐磨损性、脱模性、精度等 |
除此之外,无电解镀镍还包括合金镀。镍硼(1%)合金镀层等。尽管这一工艺比Ni-P电镀更昂贵,但由于具有出色的可焊性和耐热性,因此被应用于电子元器件领域。



















